Rillenkugellager / S60□□-C / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / beidseitig Lippendichtung / 2RSR / Korrosionsschutz

Rillenkugellager / S60□□-C / ähnlich DIN 625-1 / einreihig / beidseitig Lippendichtung / 2RSR / Korrosionsschutz
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 50 mm / [Außendurchmesser] 26 - 80 mm / [Breite] 8 - 16 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von FAG berücksichtigt werden. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Rillenkugellager im Bereich von 10 bis 50 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 26 bis 80 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 8 und 16 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S6000-2RSR-HLC
S6001-2RSR-HLC
S6002-2RSR-HLC
S6003-2RSR-HLC
S6004-2RSR-HLC
S6005-2RSR-HLC
S6006-2RSR-HLC
S6007-2RSR-HLC
S6008-2RSR-HLC
S6009-2RSR-HLC
S6010-2RSR-HLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)

13.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10268

14.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12288

17.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15329

20.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 173510

26.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 204212

33.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 254712

47.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 305513

71.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 356214

106.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 406815

141.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 457516

191.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 508016

Loading...

  1. 1

Technischer Support