Spann-Lagergehäuse-Einheiten / PB-XL / T-Form / Spannlager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PB12-XL
PB15-XL
PB17-XL
PB20-XL
PB25-XL
PB30-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmmesser - Lager
(mm)
Breite
(mm)
[h] Höhe
(mm)
Länge
(mm)
Abstand Wellenachse
(mm)
Höhe (Fuß)
(mm)
Breite (Fuß)
(mm)
Breite (Kopf)
(mm)
Gehäuse Lagerbezeichnung Abstand Befestigungsbohrungen
(mm)
Breite (Langloch)
(mm)
Dynamische Tragzahl, radial
(N)
Statische Tragzahl, radial
(N)
Berechnungsfaktor Grenzdrehzahl für Fettschmierung
(1/min)
Tragfähigkeit (Gehäuse)
(N)
Gewicht
(kg)

18.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1243.243.285,722,22,625,418,4GEH40-BTRAE12-XL-NPP-B689,598004750132230013500,17

25.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1543.243.285,722,22,625,418,4GEH40-BTRAE15-XL-NPP-B689,598004750132230013500,17
-

25.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1743.243.285,722,22,625,418,4GEH40-BTRAE17-XL-NPP-B689,598004750132230013500,17
-

30.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2050.150.198,425,43,331,822,3GEH47-BTRAE20-XL-NPP-B769,513600660013,11870016000,26
-

33.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2556.556.510828,6431,823,5GEH52-BTRAE25-XL-NPP-B8611,514000780013,81670018000,315
-

28.26 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3066.166.1117,533,343826,5GEH62-BTRAE30-XL-NPP-B9511,5195001130013,81380027000,44

Loading...

  1. 1

Technischer Support