Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RASE20-XL-N-FA125 |
RASE25-XL-N-FA125 |
RASE30-XL-N-FA125 |
RASE35-XL-N-FA125 |
RASE40-XL-N-FA125 |
RASE45-XL-FA125 |
RASE50-XL-N-FA125 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmmesser - Lager (mm) | Breite (mm) | [h] Höhe (mm) | Länge (mm) | Abstand Wellenachse (mm) | Höhe (Fuß) (mm) | Breite (Fuß) (mm) | Breite (Kopf) (mm) | Breite über Spannelement (mm) | Abstand Laufbahn zu Spannring (mm) | Anschlußgewinde Schmierung | Gehäuse | Lagerbezeichnung | Abstand Befestigungsbohrungen (mm) | Breite (Langloch) (mm) | Länge (Langloch) (mm) | Schutzkappe | Dynamische Tragzahl, radial (N) | Statische Tragzahl, radial (N) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.93 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 64 | 64 | 130 | 33,3 | 14,5 | 32 | 19 | 43,7 | 26,6 | M6 | ASE04 | GE20-XL-KRR-B-FA125 | 97,5 | 11 | 19 | KASK04 | - | - | 0,61 | |||
56.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 70 | 70 | 130 | 36,5 | 14,5 | 36 | 21 | 44,5 | 27 | M6 | ASE05 | GE25-XL-KRR-B-FA125 | 102,5 | 11 | 19 | KASK05 | - | - | 0,76 | ||
- | 50.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 82 | 82 | 158 | 42,9 | 17 | 40 | 25 | 48,5 | 30,2 | M6 | ASE06 | GE30-XL-KRR-B | 117,5 | 14 | 22 | KASK06 | - | - | 1,2 | |
- | 58.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | 93 | 93 | 163 | 47,6 | 19 | 45 | 27 | 51,3 | 32,5 | M6 | ASE07 | GE35-XL-KRR-B | 126 | 14 | 21 | KASK07 | - | - | 1,65 | |
67.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 99 | 99 | 179 | 49,2 | 19 | 48 | 30 | 56,5 | 35,1 | M6 | ASE08 | GE40-XL-KRR-B-FA125 | 138,25 | 14 | 26 | KASK08 | - | - | 1,95 | ||
109.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45 | 107 | 107 | 192 | 54 | 21,5 | 48 | 32 | 56,5 | 35,1 | M6 | ASE09 | GE45-XL-KRR-B-FA125 | 149,65 | 14 | 29 | - | - | - | 2,25 | ||
- | 122.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | 115 | 115 | 200 | 57,2 | 21,5 | 54 | 34 | 62,8 | 38,2 | Rp1/8 | ASE10 | GE50-XL-KRR-B | 158 | 18 | 23 | KASK10 | 37500 | 23200 | 2,8 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmmesser - Lager(mm)
Breite(mm)
[h] Höhe(mm)
Länge(mm)
Abstand Wellenachse(mm)
Höhe (Fuß)(mm)
Breite (Fuß)(mm)
Breite (Kopf)(mm)
Breite über Spannelement(mm)
Abstand Laufbahn zu Spannring(mm)
Anschlußgewinde Schmierung
Gehäuse
Lagerbezeichnung
Abstand Befestigungsbohrungen(mm)
Breite (Langloch)(mm)
Länge (Langloch)(mm)
Schutzkappe
Dynamische Tragzahl, radial(N)
Statische Tragzahl, radial(N)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften