Spannlager / GE□□-KRR-B-2C / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KRR / kugelförmiger Außenring

Spannlager / GE□□-KRR-B-2C / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KRR / kugelförmiger Außenring
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 - 40 mm / [Außendurchmesser] 52 - 80 mm / [Breite] 34.9 - 42.9 mm


Bei der Entscheidung über die Spannlager von INA sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Spannlager liegt zwischen 25 und 40 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 52 und 80 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 34.9 und 42.9 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GE25-XL-KRR-B-2C
GE30-XL-KRR-B-2C
GE35-XL-KRR-B-2C
GE40-XL-KRR-B-2C
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Breite mit Montageteilen B1
(mm)

34.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 255234,91400016700780044,5

41.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 306236,520700138001130048,5

37.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 357237,725500117001530051,3

43.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 408042,934500103001980056,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastrichtung Radial

Technischer Support