Spannlager / GRAE□□-NPP-B-FA125 / einreihig / beidseitig P-Dichtung / NPP / kugelförmiger Außenring

Spannlager / GRAE□□-NPP-B-FA125 / einreihig / beidseitig P-Dichtung / NPP / kugelförmiger Außenring
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 60 mm / [Außendurchmesser] 47 - 110 mm / [Breite] 21.4 - 37.1 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Spannlager von INA berücksichtigt werden. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Spannlager im Bereich von 20 bis 60 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 47 bis 110 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 21.4 und 37.1 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GRAE20-XL-NPP-B-FA125.5
GRAE25-XL-NPP-B-FA125.5
GRAE30-XL-NPP-B-FA125.5
GRAE35-XL-NPP-B-FA125.5
GRAE40-XL-NPP-B-FA125.5
GRAE45-XL-NPP-B-FA125.5
GRAE50-XL-NPP-B-FA125.5
GRAE60-XL-NPP-B-FA125.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Breite mit Montageteilen B1
(mm)
RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Zolltarif - Gewicht
(kg)

20.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 204721,41280018700660031---

30.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 255221,41400016700780031---

36.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 306223,819500138001130035,8---

44.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 357225,425500117001530039---

53.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 408030,234500103001980043,8---

46.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 458530,23450096002040043,8---

68.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 509030,23750090002320043,8---

-

1 4 Arbeitstage 6011037,15600073003600053,1JaJa1,39

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastrichtung Radial

Technischer Support