Pendelkugellager / 22□□ / ähnlich DIN 630 / zweireihig / Lagerluft wählbar / Käfig wählbar

Pendelkugellager / 22□□ / ähnlich DIN 630 / zweireihig / Lagerluft wählbar / Käfig wählbar
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 110 mm / [Außendurchmesser] 30 - 200 mm / [Breite] 14 - 53 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelkugellager von FAG berücksichtigt werden. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Pendelkugellager im Bereich von 10 bis 110 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 30 bis 200 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 14 und 53 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2200-TVH
2200-TVH-C3
2201-TVH
2201-TVH-C3
2202-TVH
2202-TVH-C3
2203-TVH
2203-TVH-C3
2204-TVH
2204-TVH-C3
2205-TVH
2205-TVH-C3
2206-TVH
2206-TVH-C3
2207-TVH
2207-TVH-C3
2208-TVH
2208-TVH-C3
2209-TVH
2209-TVH-C3
2210-TVH
2210-TVH-C3
2211-TVH
2211-TVH-C3
2212-TVH
2212-TVH-C3
2213-TVH
2213-TVH-C3
2214-M
2215-TVH
2215-TVH-C3
2216-TVH
2216-TVH-C3
2217-M
2218-TVH
2218-TVH-C3
2219-M
2220-M
2220-M-C3
2222-M
2222-M-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)

18.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030148800Radial255001740
-

18.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103014----

22.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1232149400Radial242001940
-

19.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 123214----

22.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1535149600Radial222002100
-

22.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 153514----

23.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 17401611800Radial191002750
-

23.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 174016----

23.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20471814700Radial163003550
-

20.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 204718----

25.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 25521817300Radial144004450
-

22.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 255218----

27.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30622026000Radial115006900
-

27.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 306220----

32.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 35722333000Radial98009000
-

32.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 357223----

36.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40802332500Radial89009500
-

36.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 408023----

42.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 45852328500Radial86009000
-

42.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 458523----

47.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50902328500Radial81009500
-

47.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 509023----

58.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 551002539000Radial700012500
-

58.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5510025----

71.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 601102848000Radial630016500
-

71.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6011028----

77.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 651203158000Radial560019200
-

87.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6512031----

234.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 701253144000Radial880017100

132.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 751303144500Radial560017800
-

132.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7513031----

160.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 801403349500Radial530019900
-

160.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8014033----

270.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 851503659000Radial720023600

208.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 901604071000Radial440028500
-

236.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9016040----

388.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 951704384000Radial610034500
-

448.60 €

1 17 Arbeitstage 1001804698000Radial570040500
-

458.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10018046----

582.98 €

1 17 Arbeitstage 11020053126000Radial500052000
-

596.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11020053----

Loading...

  1. 1

Technischer Support