Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
zylindrische Bohrung | zylindrische Bohrung mit Dichtung 2RS | kegelige Bohrung | kegelige Bohrung mit Dichtung 2RS | |
Hauptabmessungen | Tragzahlen | Ermüdungs- grenz- belastung | Grenzd- rehzahl | Bezugs- drehzahl | Masse | Kurzzeichen | Abmessungen | Anschlussmaße | Berechnungsfaktoren | ||||||||||||
d | D | B | dyn, | stat, | Cur | NG | nΦr | m | ►373|1.12 | r | D1 | D2 | d1 | d2 | da | Da | ra | e | Y1 | Y2 | Y0 |
Cr | C0r | ►373|1.13 | |||||||||||||||||||
N | N | N | min–1 | min–1 | ≈kg | min. | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | min. | max. | max. | ||||||||
10 | 30 | 14 | 5 700 | 1 180 | 73 | 16 500 | 27 000 | 0,053 | 2200-2RS-TVH | 0,6 | – | 25,2 | – | 14,1 | 14,2 | 25,8 | 0,6 | 0,32 | 1,95 | 3,02 | 2,05 |
12 | 32 | 14 | 5 700 | 1 250 | 78 | 14 700 | 27 000 | 0,058 | 2201-2RS-TVH | 0,6 | – | 27,2 | – | 16,2 | 16,2 | 27,8 | 0,6 | 0,37 | 1,69 | 2,62 | 1,77 |
15 | 35 | 14 | 7 700 | 1 730 | 108 | 13 300 | 27 000 | 0,061 | 2202-2RS-TVH | 0,6 | – | 30,2 | – | 19 | 19,2 | 30,8 | 0,6 | 0,34 | 1,86 | 2,88 | 1,95 |
15 | 42 | 17 | 9 800 | 2 260 | 141 | 11 200 | 27 000 | 0,114 | 2302-2RS-TVH | 1 | – | 34,9 | – | 23,9 | 20,6 | 36,4 | 1 | 0,35 | 1,79 | 2,77 | 1,88 |
17 | 40 | 16 | 8 100 | 2 000 | 124 | 11 300 | 27 000 | 0,098 | 2203-2RS-TVH | 0,6 | – | 34,3 | – | 21,6 | 21,2 | 35,8 | 0,6 | 0,33 | 1,93 | 2,99 | 2,03 |
17 | 47 | 19 | 12 900 | 3 150 | 197 | 10 100 | 27 000 | 0,175 | 2303-2RS-TVH | 1 | – | 39,4 | – | 23,9 | 22,6 | 41,4 | 1 | 0,32 | 1,94 | 3 | 2,03 |
20 | 47 | 18 | 10 100 | 2 600 | 161 | 9 400 | – | 0,151 | 2204-2RS-TVH | 1 | – | 41 | – | 25,8 | 25,6 | 41,4 | 1 | 0,28 | 2,24 | 3,46 | 2,34 |
20 | 52 | 21 | 12 700 | 3 300 | 206 | 8 500 | – | 0,23 | 2304-2RS-TVH | 1,1 | – | 44,4 | – | 27,2 | 27 | 45 | 1 | 0,29 | 2,17 | 3,35 | 2,27 |
25 | 52 | 18 | 12 300 | 3 250 | 203 | 8 100 | – | 0,161 | 2205-2RS-TVH | 1 | – | 45,3 | – | 30,7 | 30,6 | 46,4 | 1 | 0,27 | 2,37 | 3,66 | 2,48 |
25 | 62 | 24 | 18 300 | 4 950 | 310 | 7 000 | – | 0,367 | 2305-2RS-TVH | 1,1 | – | 52,4 | – | 33,5 | 32 | 55 | 1 | 0,28 | 2,29 | 3,54 | 2,4 |
30 | 62 | 20 | 15 900 | 4 600 | 285 | 6 800 | – | 0,274 | 2206-2RS-TVH | 1 | – | 53,3 | – | 37,3 | 35,6 | 56,4 | 1 | 0,25 | 2,53 | 3,91 | 2,65 |
30 | 72 | 27 | 21 700 | 6 300 | 390 | 5 900 | – | 0,554 | 2306-2RS-TVH | 1,1 | – | 62,3 | – | 40,6 | 37 | 65 | 1 | 0,26 | 2,39 | 3,71 | 2,51 |
35 | 72 | 23 | 16 000 | 5 100 | 315 | 5 600 | – | 0,442 | 2207-2RS-TVH | 1,1 | – | 63,4 | – | 43,5 | 42 | 65 | 1 | 0,22 | 2,8 | 4,34 | 2,94 |
35 | 80 | 31 | 25 500 | 7 800 | 485 | 5 200 | – | 0,744 | 2307-2RS-TVH | 1,5 | – | 68,4 | – | 44,9 | 44 | 71 | 1,5 | 0,26 | 2,47 | 3,82 | 2,59 |
40 | 80 | 23 | 19 400 | 6 500 | 400 | 4 950 | – | 0,528 | 2208-2RS-TVH | 1,1 | – | 70,3 | – | 49,2 | 47 | 73 | 1 | 0,22 | 2,9 | 4,49 | 3,04 |
40 | 90 | 33 | 30 000 | 9 600 | 600 | 4 650 | – | 1,01 | 2308-2RS-TVH | 1,5 | – | 77,3 | – | 51 | 49 | 81 | 1,5 | 0,25 | 2,52 | 3,9 | 2,64 |
45 | 85 | 23 | 22 000 | 7 300 | 455 | 4 650 | – | 0,548 | 2209-2RS-TVH | 1,1 | – | 76 | – | 53,8 | 52 | 78 | 1 | 0,21 | 3,04 | 4,7 | 3,18 |
45 | 100 | 36 | 38 500 | 12 600 | 780 | 4 200 | – | 1,34 | 2309-2RS-TVH | 1,5 | – | 85,8 | – | 57,5 | 54 | 91 | 1,5 | 0,25 | 2,5 | 3,87 | 2,62 |
50 | 90 | 23 | 22 900 | 8 000 | 500 | 4 250 | – | 0,606 | 2210-2RS-TVH | 1,1 | – | 79 | – | 60,5 | 57 | 83 | 1 | 0,2 | 3,17 | 4,9 | 3,32 |
50 | 110 | 40 | 42 000 | 14 100 | 880 | 3 750 | – | 1,82 | 2310-2RS-TVH | 2 | – | 95,1 | – | 65,9 | 61 | 99 | 2 | 0,24 | 2,6 | 4,03 | 2,73 |
55 | 100 | 25 | 27 000 | 9 900 | 620 | 3 850 | – | 0,825 | 2211-2RS-TVH | 1,5 | – | 88,2 | – | 68 | 64 | 91 | 1,5 | 0,19 | 3,31 | 5,12 | 3,47 |
55 | 120 | 43 | 52 000 | 17 1720 | 1 100 | 3 450 | – | 2,28 | 2311-2RS-TVH | 2 | – | 106,4 | – | 70,5 | 66 | 109 | 2 | 0,24 | 2,66 | 4,12 | 2,79 |
60 | 110 | 28 | 30 500 | 11 1110 | 710 | 3 450 | – | 1,13 | 2212-2RS-TVH | 1,5 | – | 99,5 | – | 70,4 | 69 | 101 | 1,5 | 0,18 | 3,47 | 5,37 | 3,64 |
65 | 120 | 31 | 31 000 | 12 1220 | 770 | 3 150 | – | 1,53 | 2213-2RS-TVH | 1,5 | – | 107,8 | – | 78 | 74 | 111 | 1,5 | 0,18 | 3,57 | 5,52 | 3,74 |
70 | 125 | 31 | 35 000 | 13 700 | 850 | 3 050 | – | 1,59 | 2214-2RS-TVH | 1,5 | – | 110,8 | – | 84,7 | 79 | 116 | 1,5 | 0,19 | 3,36 | 5,21 | 3,52 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 30 | 14 | 5700 | Radial | 16500 | 1190 | - | - | - | - | ||
26.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 32 | 14 | 5700 | Radial | 14700 | 1270 | - | - | - | - | ||
27.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 35 | 14 | 7700 | Radial | 13300 | 1750 | - | - | - | - | ||
27.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 40 | 16 | 8100 | Radial | 11300 | 2010 | - | - | - | - | ||
27.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 47 | 18 | 10100 | Radial | 9400 | 2600 | - | - | - | - | ||
30.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 52 | 18 | 12300 | Radial | 8100 | 3300 | - | - | - | - | ||
27.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 | 62 | 20 | 15900 | Radial | 6800 | 4650 | - | - | - | - | ||
32.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 72 | 23 | 16000 | Radial | 5600 | 5100 | - | - | - | - | ||
36.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | 80 | 23 | 19400 | Radial | 4950 | 6500 | - | - | - | - | ||
42.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 45 | 85 | 23 | 22000 | Radial | 4650 | 7300 | - | - | - | - | ||
47.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 90 | 23 | 22900 | Radial | 4250 | 8100 | - | - | - | - | ||
58.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 55 | 100 | 25 | 27000 | Radial | 3850 | 10000 | - | - | - | - | ||
71.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 110 | 28 | 30500 | Radial | 3450 | 11500 | - | - | - | - | ||
- | 71.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 | 110 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
77.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 65 | 120 | 31 | 31000 | Radial | 3150 | 12500 | - | - | - | - | ||
124.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 70 | 125 | 31 | 35000 | Radial | 3050 | 13800 | - | - | - | - | ||
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 140 | 33 | - | - | 4700 | - | 2,01 | kg | Verfügbar | Verfügbar |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Lastrichtung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften