VH, Handventil

VH, Handventil

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Hand Valve VH Series that allows the direction of flow to be confirmed with a glance.
[Features]
· The flow direction can be confirmed with just a glance at the direction of the handle.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Hand Valve VH Series Details

Hand Valve VH Series product image

Hand Valve VH Series product image

Hand Valve VH Series JIS symbol

Hand Valve VH Series JIS symbol

Hand Valve VH Series Specifications

Standard specification

Applicable fluidsAir
Proof pressure1.5 MPa
Maximum operating pressureVH200/300/4001.0 MPa
VH6000.7 MPa
Ambient temperature and operating fluid temperature-5 to 60°C (no freezing)
Operating angle90°
LubricationNot required (Use turbine oil Class 1 ISO VG32, if lubricated)

Model

SeriesPort sizeNumber of positionsModelFlow rate characteristicsWeight (kg)
Body mountPanel mount1 (P) → 2 (A) / 4 (B)2 (A) / 4 (B) → 3 (R)
C (dm3/ [s·bar])bCvC (dm3/ [s·bar])bCv
VH21/43 (Closed center)VH200-02VH210-021.50.250.381.50.250.380.42
3 (Exhaust center)VH201-02VH211-02
2 (Position)VH202-02VH212-02
3 (Closed center)VH240-02VH250-02
3 (Exhaust center)VH241-02VH251-02
2 (Position)VH242-02VH252-02
3 (Closed center)VH220-02VH230-021.10.20.281.10.20.28
3 (Exhaust center)VH221-02VH231-02
2 (Position)VH222-02VH232-02
VH31/4, 3/83 (Closed center)VH300-02/03VH310-02/035.4 (1/4)
6.4 (3/8)
0.251.25 (1/4)
1.5 (3/8)
5.4 (1/4)
6.4 (3/8)
0.251.25 (1/4)
1.5 (3/8)
0.71
3 (Exhaust center)VH301-02/03VH311-02/03
2 (Position)VH302-02/03VH312-02/03
3 (Closed center)VH320-02/03VH330-02/034.5 (1/4)
5.3 (3/8)
0.21.1 (1/4)
1.3 (3/8)
4.5 (1/4)
5.3 (3/8)
0.21/1 (1/4)
1.3 (3/8)
3 (Exhaust center)VH321-02/03VH331-02/03
2 (Position)VH322-02/03VH332-02/03
VH41/4 to 3/43 (Closed center)VH400-02 to 06VH410-02 to 0614.3 (1/4)
15.6 (3/8)
17.5 (1/2)
18.4 (3/4)
0.253.4 (1/4)
3.8 (3/8)
4.3 (1/2)
4.5 (3/4)
14.3 (1/4)
15.6 (3/8)
17.5 (1/2)
18.4 (3/4)
0.253.4 (1/4)
3.8 (3/8)
4.3 (1/2)
4.5 (3/4)
1.28
3 (Exhaust center)VH401-02 to 06VH411-02 to 06
2 (Position)VH402-02 to 06VH412-02 to 06
3 (Closed center)VH420-02 to 06VH430-02 to 0611.9 (1/4)
13.0 (3/8)
14.6 (1/2)
15.4 (3/4)
0.22.9 (1/4)
3.1 (3/8)
3.5 (1/2)
3.7 (3/4)
11.9 (1/4)
13.0 (3/8)
14.6 (1/2)
15.4 (3/4)
0.22.9 (1/4)
3.1 (3/8)
3.5 (1/2)
3.7 (3/4)
3 (Exhaust center)VH421-02 to 06VH431-02 to 06
2 (Position)VH422-02 to 06VH432-02 to 06
VH63/4, 13 (Closed center)VH600-06/10-37 (3/4)
38.8 (1)
0.2510.2 (3/4)
10.5 (1)
37 (3/4)
38.8 (1)
0.2510.2 (3/4)
10.5 (1)
9.7
3 (Exhaust center)VH601-06/10
2 (Position)VH602-06/10

Model Number Notation

Model number example

Model number example

Flow rate characteristics

VH200/VH300/VH400/VH600

VH200/VH300/VH400/VH600

Structural drawing

VH200 structural drawing

VH200 structural drawing

VH300/VH400 structural drawing

VH300/VH400 structural drawing

VH600 structural drawing

VH600 structural drawing

Component Parts

NumberPart nameMaterial
VH200/300/400VH600
1CoverZinc die-castedCast iron
2BodyAluminum die-castedCast iron

Replacement parts

Part nameNumberComponent PartsMaterialPart number
VH200VH300VH400
Maintenance and repair kit*3Slide ringResinKT-VH2□□-NKT-VH3□□-NKT-VH4□□-N
4Slide ring springPiano wire
5O-ringNBR
Handle head assembly*6Handle headZinc alloy24403A24413A24413A
7SpringPiano wire
8PinStructural steel
9Steel ballSUJ
Handle head assembly*6Handle headZinc alloy244036A244125A244125A
7SpringPiano wire
8PinStructural steel
9Steel ballSUJ
10Handle-
Handle10Standard-244032244032244032
Long type-244127244223
Red244035244035244035
  • *Includes grease.

Hand Valve VH Series Example Dimensions

VH20□-02/VH21□-02

 

(Unit: mm)

 

VH20□-02/VH21□-02 dimensional drawing

VH20□-02/VH21□-02 dimensional drawing

VH24□-02/VH25□-02

 

(Unit: mm)

 

VH24□-02/VH25□-02 dimensional drawing

VH24□-02/VH25□-02 dimensional drawing

Teilenummer
VH200-02
VH200-F02
VH200-F02-R
VH200-N02
VH201-02
VH201-F02
VH201-F02-R
VH201-N02
VH201-N02-R
VH202-02
VH202-02-R
VH202-F02
VH202-F02-R
VH202-N02
VH210-02
VH210-F02
VH210-F02-R
VH210-N02
VH211-02
VH211-F02
VH211-F02-R
VH211-N02
VH212-02
VH212-02-X116
VH212-F02
VH212-F02-R
VH212-N02
VH212-N02-R
VH232-F02
VH240-02
VH240-02-R-X116
VH240-02-X116
VH240-F02
VH240-F02-R
VH240-N02
VH241-02
VH241-02-R
VH241-F02
VH241-N02
VH242-F02
VH242-N02
VH250-02
VH250-F02
VH251-02
VH251-F02
VH252-F02
VH252-F02-X116
VH300-02
VH300-03
VH300-03-R
VH300-F02
VH300-F02-L
VH300-F02-R
VH300-F03
VH300-F03-L
VH300-N02
VH300-N02-L
VH300-N02-R
VH300-N03
VH300-N03-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Schaltstellungen Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohrleitung, Ausführung und Richtung Befestigungsmethode Spezifikationen Hebel Maßgeschneiderte Spezifikationen Gehäusegröße
(Zoll)

75.40 €

1 7 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener MitteRc (R)1/4Direkt, Seitevon untenStandardStandard1/4

75.40 €

1 4 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener MitteG1/4Direkt, Seitevon untenStandardStandard1/4

75.32 €

1 26 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener MitteG1/4Direkt, Seitevon untenGriffposition um 180° ändernStandard1/4

75.40 €

1 26 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener MitteNPT1/4Direkt, Seitevon untenStandardStandard1/4

81.55 €

1 4 Arbeitstage 3-Positionen-AbluftzentraleRc (R)1/4Direkt, Seitevon untenStandardStandard1/4

81.55 €

1 4 Arbeitstage 3-Positionen-AbluftzentraleG1/4Direkt, Seitevon untenStandardStandard1/4

81.55 €

1 26 Arbeitstage 3-Positionen-AbluftzentraleG1/4Direkt, Seitevon untenGriffposition um 180° ändernStandard1/4

81.55 €

1 26 Arbeitstage 3-Positionen-AbluftzentraleNPT1/4Direkt, Seitevon untenStandardStandard1/4

81.55 €

1 26 Arbeitstage 3-Positionen-AbluftzentraleNPT1/4Direkt, Seitevon untenGriffposition um 180° ändernStandard1/4

75.40 €

1 4 Arbeitstage [Sonstige] 2 PositionenRc (R)1/4Direkt, Seitevon untenStandardStandard1/4

75.40 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 PositionenRc (R)1/4Direkt, Seitevon untenGriffposition um 180° ändernStandard1/4

75.40 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Sonstige] 2 PositionenG1/4Direkt, Seitevon untenStandardStandard1/4

75.40 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 PositionenG1/4Direkt, Seitevon untenGriffposition um 180° ändernStandard1/4

75.40 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 PositionenNPT1/4Direkt, Seitevon untenStandardStandard1/4

81.55 €

1 4 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener MitteRc (R)1/4Direkt, SeitePlattenmontageStandardStandard1/4

81.55 €

1 3 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener MitteG1/4Direkt, SeitePlattenmontageStandardStandard1/4

81.55 €

1 26 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener MitteG1/4Direkt, SeitePlattenmontageGriffposition um 180° ändernStandard1/4

81.55 €

1 26 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener MitteNPT1/4Direkt, SeitePlattenmontageStandardStandard1/4

86.81 €

1 4 Arbeitstage 3-Positionen-AbluftzentraleRc (R)1/4Direkt, SeitePlattenmontageStandardStandard1/4

86.81 €

1 3 Arbeitstage 3-Positionen-AbluftzentraleG1/4Direkt, SeitePlattenmontageStandardStandard1/4

91.35 €

1 26 Arbeitstage 3-Positionen-AbluftzentraleG1/4Direkt, SeitePlattenmontageGriffposition um 180° ändernStandard1/4

86.81 €

1 26 Arbeitstage 3-Positionen-AbluftzentraleNPT1/4Direkt, SeitePlattenmontageStandardStandard1/4

81.55 €

1 4 Arbeitstage [Sonstige] 2 PositionenRc (R)1/4Direkt, SeitePlattenmontageStandardStandard1/4

88.06 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 PositionenRc (R)1/4Direkt, SeitePlattenmontageStandardRoter Griff1/4

81.55 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Sonstige] 2 PositionenG1/4Direkt, SeitePlattenmontageStandardStandard1/4

81.55 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 PositionenG1/4Direkt, SeitePlattenmontageGriffposition um 180° ändernStandard1/4

81.55 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 PositionenNPT1/4Direkt, SeitePlattenmontageStandardStandard1/4

81.55 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 PositionenNPT1/4Direkt, SeitePlattenmontageGriffposition um 180° ändernStandard1/4

85.89 €

1 4 Arbeitstage [Sonstige] 2 PositionenG1/4Direkt, UntenPlattenmontageStandardStandard1/4

79.35 €

1 26 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener MitteRc (R)1/4Direkt, Seitevon untenStandardStandard1/4

81.61 €

1 26 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener MitteRc (R)1/4Direkt, Seitevon untenGriffposition um 180° ändernRoter Griff1/4

81.61 €

1 26 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener MitteRc (R)1/4Direkt, Seitevon untenStandardRoter Griff1/4

79.35 €

1 26 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener MitteG1/4Direkt, Seitevon untenStandardStandard1/4

79.35 €

1 26 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener MitteG1/4Direkt, Seitevon untenGriffposition um 180° ändernStandard1/4

79.35 €

1 26 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener MitteNPT1/4Direkt, Seitevon untenStandardStandard1/4

85.87 €

1 26 Arbeitstage 3-Positionen-AbluftzentraleRc (R)1/4Direkt, Seitevon untenStandardStandard1/4

85.87 €

1 26 Arbeitstage 3-Positionen-AbluftzentraleRc (R)1/4Direkt, Seitevon untenGriffposition um 180° ändernStandard1/4

85.87 €

1 26 Arbeitstage 3-Positionen-AbluftzentraleG1/4Direkt, Seitevon untenStandardStandard1/4

85.87 €

1 26 Arbeitstage 3-Positionen-AbluftzentraleNPT1/4Direkt, Seitevon untenStandardStandard1/4

79.35 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 PositionenG1/4Direkt, Seitevon untenStandardStandard1/4

79.35 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 PositionenNPT1/4Direkt, Seitevon untenStandardStandard1/4

85.89 €

1 26 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener MitteRc (R)1/4Direkt, SeitePlattenmontageStandardStandard1/4

85.89 €

1 26 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener MitteG1/4Direkt, SeitePlattenmontageStandardStandard1/4

91.42 €

1 26 Arbeitstage 3-Positionen-AbluftzentraleRc (R)1/4Direkt, SeitePlattenmontageStandardStandard1/4

91.42 €

1 26 Arbeitstage 3-Positionen-AbluftzentraleG1/4Direkt, SeitePlattenmontageStandardStandard1/4

85.89 €

1 auf Anfrage [Sonstige] 2 PositionenG1/4Direkt, SeitePlattenmontageStandardStandard1/4

88.08 €

1 26 Arbeitstage [Sonstige] 2 PositionenG1/4Direkt, SeitePlattenmontageStandardRoter Griff1/4

94.69 €

1 4 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener MitteRc (R)1/4Direkt, Seitevon untenStandardStandard3/8

94.69 €

1 4 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener MitteRc (R)3/8Direkt, Seitevon untenStandardStandard3/8

99.65 €

1 26 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener MitteRc (R)3/8Direkt, Seitevon untenGriffposition um 180° ändernStandard3/8

94.76 €

1 4 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener MitteG1/4Direkt, Seitevon untenStandardStandard3/8

99.65 €

1 26 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener MitteG1/4Direkt, Seitevon untenLangen GriffStandard3/8

99.65 €

1 26 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener MitteG1/4Direkt, Seitevon untenGriffposition um 180° ändernStandard3/8

94.69 €

1 4 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener MitteG3/8Direkt, Seitevon untenStandardStandard3/8

94.69 €

1 26 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener MitteG3/8Direkt, Seitevon untenLangen GriffStandard3/8

94.69 €

1 26 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener MitteNPT1/4Direkt, Seitevon untenStandardStandard3/8

99.65 €

1 26 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener MitteNPT1/4Direkt, Seitevon untenLangen GriffStandard3/8

94.69 €

1 26 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener MitteNPT1/4Direkt, Seitevon untenGriffposition um 180° ändernStandard3/8

94.69 €

1 26 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener MitteNPT3/8Direkt, Seitevon untenStandardStandard3/8

99.65 €

1 26 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener MitteNPT3/8Direkt, Seitevon untenGriffposition um 180° ändernStandard3/8

Loading...

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Horizontaler Blocktyp Anzahl der Anschlüsse 4 Anschlüsse Schaltbetrieb Handhebel
Betriebszustand, Halt Haltekraft

Technischer Support