C (D) QSK, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange, verdrehgesichert

C (D) QSK, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange, verdrehgesichert
Der Kompaktzylinder CQS ist für Anwendungen, die kleine Kolbengrößen erfordern und Platzsparen besonders wichtig ist. Neben den hervorragenden Merkmalen der Serie CQ2 bietet der CQS standardmäßig Langhub (bis 300 mm) in vier Kolbengrößen von 12 bis 25 mm. Langhubausführungen sind mit Kolbenführungsband ausgestattet und haben einen stärkeren Kolben um die Lagerungsanforderungen der größeren Hublänge zu erfüllen. Beide Gehäuseausführungen, sowohl geeignet als auch nicht geeignet für Signalgeber sind gleich und die Signalgeber können entweder an drei Seiten (Kolbengrößen 12 bis 16 mm) oder vier Seiten (Kolbengrößen 20 bis 25 mm) angebaut werden. Für Anwendungen mit höheren Anforderungen ist eine Ausführung (CQS*S) mit erhöhter Querlastbeständigkeit erhältlich.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDQSKB12-5D
CDQSKB12-8D
CDQSKB12-10D
CDQSKB12-10D-A93VL
CDQSKB12-10D-M9BVL
CDQSKB12-10DM
CDQSKB12-15D
CDQSKB12-20D
CDQSKB12-20D-A90
CDQSKB12-25D
CDQSKB12-30D
CDQSKB16-5D
CDQSKB16-10DM
CDQSKB16-15D
CDQSKB16-15DM
CDQSKB16-20D
CDQSKB16-25D
CDQSKB16-30D
CDQSKB16-30D-M9N
CDQSKB16-30D-M9NS
CDQSKB16-30D-M9PL
CDQSKB16-30DM
CDQSKB16-30DM-M9N
CDQSKB16-30DM-M9NS
CDQSKB20-5D
CDQSKB20-10D
CDQSKB20-10DM
CDQSKB20-15D
CDQSKB20-15DM
CDQSKB20-20D
CDQSKB20-20DM
CDQSKB20-30D
CDQSKB20-35D
CDQSKB20-40D
CDQSKB20-40D-M9PSAPC
CDQSKB20-50D
CDQSKB20-50D-A93LS
CDQSKB20-50D-A93S
CDQSKB25-10D
CDQSKB25-15D
CDQSKB25-15D-A93L
CDQSKB25-20D
CDQSKB25-20DM
CDQSKB25-25D
CDQSKB25-30D
CDQSKB25-35D
CDQSKB25-40D
CDQSKB25-40D-M9PSAPC
CDQSKB25-45D
CDQSKB25-50D
CDQSKD16-10DM
CDQSKD20-10DM
CDQSKD20-50DM
CDQSKF12-5DM
CDQSKF16-5D
CDQSKF20-50D
CDQSKF25-15D
CDQSKG16-5DM
CDQSKG20-50DM
CDQSKL12-5D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Operating Pressure
(MPa)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Rod Tip Shape

37.27 €

1 4 Arbeitstage 1250,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

41.42 €

1 26 Arbeitstage 1280,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

41.40 €

1 4 Arbeitstage 12100,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

87.71 €

1 26 Arbeitstage 12100,07 bis 1,0Eingebauter MagnetA93V32Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

131.40 €

1 26 Arbeitstage 12100,07 bis 1,0Eingebauter MagnetM9BV32Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

42.74 €

1 26 Arbeitstage 12100,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

47.77 €

1 4 Arbeitstage 12150,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

54.03 €

1 4 Arbeitstage 12200,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

96.11 €

1 26 Arbeitstage 12200,07 bis 1,0Eingebauter MagnetA900.52Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

55.42 €

1 4 Arbeitstage 12250,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

56.81 €

1 4 Arbeitstage 12300,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

45.19 €

1 26 Arbeitstage 1650,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

50.66 €

1 26 Arbeitstage 16100,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

53.37 €

1 31 Arbeitstage 16150,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

54.76 €

1 26 Arbeitstage 16150,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

60.16 €

1 4 Arbeitstage 16200,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

61.61 €

1 4 Arbeitstage 16250,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

62.27 €

1 4 Arbeitstage 16300,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

126.10 €

1 26 Arbeitstage 16300,07 bis 1,0Eingebauter MagnetM9N0.52Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

94.19 €

1 26 Arbeitstage 16300,07 bis 1,0Eingebauter MagnetM9N0.51Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

133.60 €

1 26 Arbeitstage 16300,07 bis 1,0Eingebauter MagnetM9P32Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

63.66 €

1 26 Arbeitstage 16300,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

127.52 €

1 26 Arbeitstage 16300,07 bis 1,0Eingebauter MagnetM9N0.52Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

95.63 €

1 26 Arbeitstage 16300,07 bis 1,0Eingebauter MagnetM9N0.51Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

52.00 €

1 26 Arbeitstage 2050,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

54.03 €

1 4 Arbeitstage 20100,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

55.47 €

1 26 Arbeitstage 20100,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

57.47 €

1 4 Arbeitstage 20150,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

58.90 €

1 26 Arbeitstage 20150,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

60.95 €

1 4 Arbeitstage 20200,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

62.40 €

1 4 Arbeitstage 20200,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

62.98 €

1 26 Arbeitstage 20300,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

67.08 €

1 26 Arbeitstage 20350,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

70.44 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

20400,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

150.77 €

1 26 Arbeitstage 20400,05 bis 1,0Eingebauter MagnetM9P0,5 (3-poliger M8- Steckverbinder)2Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

73.87 €

1 4 Arbeitstage 20500,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

97.00 €

1 26 Arbeitstage 20500,05 bis 1,0Eingebauter MagnetA9331Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

94.42 €

1 26 Arbeitstage 20500,05 bis 1,0Eingebauter MagnetA930.51Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

63.35 €

1 4 Arbeitstage 25100,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

65.34 €

1 26 Arbeitstage 25150,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

111.63 €

1 26 Arbeitstage 25150,05 bis 1,0Eingebauter MagnetA9332Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

67.32 €

1 31 Arbeitstage 25200,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

69.48 €

1 4 Arbeitstage 25200,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Außengewinde

69.31 €

1 26 Arbeitstage 25250,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

71.29 €

1 4 Arbeitstage 25300,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

73.98 €

1 26 Arbeitstage 25350,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

76.63 €

1 26 Arbeitstage 25400,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

156.95 €

1 26 Arbeitstage 25400,05 bis 1,0Eingebauter MagnetM9P0,5 (3-poliger M8- Steckverbinder)2Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

79.29 €

1 26 Arbeitstage 25450,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

81.98 €

1 26 Arbeitstage 25500,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard)Stabende Innengewinde

54.63 €

1 26 Arbeitstage 16100,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Ausführung mit U-förmiger GabelStabende Außengewinde

59.81 €

1 26 Arbeitstage 20100,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Ausführung mit U-förmiger GabelStabende Außengewinde

79.65 €

1 26 Arbeitstage 20500,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Ausführung mit U-förmiger GabelStabende Außengewinde

42.24 €

1 26 Arbeitstage 1250,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--FlanschartStabende Außengewinde

49.11 €

1 26 Arbeitstage 1650,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--FlanschartStabende Innengewinde

78.19 €

1 26 Arbeitstage 20500,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--FlanschartStabende Innengewinde

73.94 €

1 26 Arbeitstage 25150,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--FlanschartStabende Innengewinde

50.55 €

1 26 Arbeitstage 1650,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Flanschbefestigung KopfseiteStabende Außengewinde

79.65 €

1 26 Arbeitstage 20500,05 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--Flanschbefestigung KopfseiteStabende Außengewinde

40.81 €

1 26 Arbeitstage 1250,07 bis 1,0Eingebauter MagnetOhne Schalter--FußStabende Innengewinde

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Plattenzylinder
Zusätzliche Funktionen Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung / Mit Stangenarretierung Umgebung, Anwendungen Standard Cushion Ohne
Custom-made Specifications Ohne

Technischer Support