Zylinderschrauben (UNC UNF, Whitworth-Gewinde) / UNCS6-1/2-P / Edelstahl / Innensechskant / Zollgewinde UNC【10 Stk. pro Packung】

Zylinderschrauben (UNC UNF, Whitworth-Gewinde) / UNCS6-1/2-P / Edelstahl / Innensechskant / Zollgewinde UNC

Konfigurierbar in [Länge] 1/2 (Inch) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Einheitliches Regelgewinde (UNC) / [Antriebsform] Innensechskant




Brauchen Sie eine neue Schraube? Dann sehen Sie sich dieses Modell von TNGSTAINLESS doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Es handelt sich um ein einheitliches Regelgewinde (UNC) in der Größe 1/2 (Inch). Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb vorhanden.

(i)Hinweis

  • Das im Bild dargestellte Produkt dient nur zur Veranschaulichung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UNCS6-1/2-P

Teilenummer
UNCS6-1/2-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

4.39 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Länge L (Zoll) 1/2 Oberflächenbehandlung N/A
Montagebohrungsform Innensechskant Spitzenform Flaches Ende Gewindeart Einheitliches Regelgewinde (UNC)
Verkaufseinheit Box/Packung Nenngröße Schraube (Zoll) Nr.6 Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderschrauben (UNC UNF, Whitworth-Gewinde) / UNCS6-1/2-P / Edelstahl / Innensechskant / Zollgewinde UNC, die Teilenummer ist UNCS6-1/2-P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UNCS6-1/2-P.

Technischer Support