Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZH07DLA-N01-N01-N01
Teilenummer
|
---|
ZH07DLA-N01-N01-N01 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zusätzliche Funktionen | Endvakuum (kPa) | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe | Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe | Betriebsdruckbereich (MPa) | Absaugfluss (l/min) | Düsen-Ø | Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -48 | 27 | [Sonstige] NPT1 / 8 | - | 1/8-27 NPT | - | 0.1~0.6 | 28 | 0,7 mm | Standardmäßiges Befestigungselement |
Loading...
Modell | Rohrmodell | Anwendung | Verteiler | Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::50 |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Polybutylenterephthalat |
Sie befinden sich auf der Seite für ZH*D*A, Vakuumerzeuger, Inlineausführung, Metrisch, die Teilenummer ist ZH07DLA-N01-N01-N01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZH07DLA-N01-N01-N01.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zusätzliche Funktionen
Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form
Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe
Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe
Ausführung
Endvakuum(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min)
Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form
Absaugfluss(l/min)
Düsen-Ø
Zubehör
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ZH05DLA-06-06-06 |
ZH05DLA-06-06-06N |
ZH05DLA-06-06-06NS |
ZH07DSA-01-01-01 |
ZH07DSA-01-01-01N |
ZH07DSA-06-01-06 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zusätzliche Funktionen | Endvakuum (kPa) | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form | Vakuumanschluss, SchnellBefestigung, Größe | Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form | Luftversorgungsanschluss, Schnellkupplung, Größe | Betriebsdruckbereich (MPa) | Absaugfluss (l/min) | Düsen-Ø | Zubehör |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -48 | 13 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 13 | 0,5 mm | Standardmäßiges Befestigungselement | ||
16.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -48 | 13 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 13 | 0,5 mm | Nein | ||
20.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schalldämpfer | -48 | 13 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 13 | 0,5 mm | Schalldämpfer | ||
25.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -90 | 27 | Rc1/8 | - | Rc1/8 | - | 0.1~0.6 | 12 | 0,7 mm | Standardmäßiges Befestigungselement | ||
24.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -90 | 27 | Rc1/8 | - | Rc1/8 | - | 0.1~0.6 | 12 | 0,7 mm | Nein | ||
21.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | -90 | 27 | Rc1/8 | - | One-Touch-Kupplung | Ø4 | 0.1~0.6 | 12 | 0,7 mm | Standardmäßiges Befestigungselement |