Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Anschlussrohr-Ø | CV-Wert | Anschlussgröße (Saugerseite) | Steckverbinder-Ausführung | Feste Öffnungsgröße (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,19 | [Rc] Rc | 1/8 | - | 0,010298103 | R 1/8 | Außengewinde/Innengewinde (Saugerseite/Vakuumgeneratorseite) | 0,5 | ||
13.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,38 | [Rc] Rc | 1/8 | - | 0,020596206 | R 1/8 | Außengewinde/Innengewinde (Saugerseite/Vakuumgeneratorseite) | 0,7 | ||
13.69 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0,78 | [Rc] Rc | 1/8 | - | 0,0422764228 | R 1/8 | Außengewinde/Innengewinde (Saugerseite/Vakuumgeneratorseite) | 1,0 | ||
13.69 € | 1 | auf Anfrage | 0,19 | [Rc] R | 1/8 | - | 0,010298103 | R 1/8 | männlich (male) / männlich (male) (pad Seite / Vakuumgeneratorseite) | 0,5 | ||
13.69 € | 1 | auf Anfrage | 0,38 | [Rc] R | 1/8 | - | 0,020596206 | R 1/8 | männlich (male) / männlich (male) (pad Seite / Vakuumgeneratorseite) | 0,7 | ||
13.69 € | 1 | auf Anfrage | 0,78 | [Rc] R | 1/8 | - | 0,0422764228 | R 1/8 | männlich (male) / männlich (male) (pad Seite / Vakuumgeneratorseite) | 1,0 | ||
16.19 € | 1 | auf Anfrage | 0,19 | One-Touch-Installation | - | Ø6 | 0,010298103 | R 1/8 | männlich (male) / einfachwirkende Armatur (Polsterseite / Vakuumgeneratorseite) | 0,5 | ||
16.19 € | 1 | auf Anfrage | 0,38 | One-Touch-Installation | - | Ø6 | 0,020596206 | R 1/8 | männlich (male) / einfachwirkende Armatur (Polsterseite / Vakuumgeneratorseite) | 0,7 | ||
16.19 € | 1 | auf Anfrage | 0,78 | One-Touch-Installation | - | Ø6 | 0,0422764228 | R 1/8 | männlich (male) / einfachwirkende Armatur (Polsterseite / Vakuumgeneratorseite) | 1,0 | ||
12.47 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0,07 | M | M5 | - | 0,0037940379 | M5 × 0,8 | Außengewinde/Innengewinde (Saugerseite/Vakuumgeneratorseite) | 0,3 | ||
12.47 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0,07 | M | M5 | - | 0,0037940379 | M5 × 0,8 | Außengewinde/Innengewinde (Saugerseite/Vakuumgeneratorseite) | 0,5 | ||
12.47 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0,38 | M | M5 | - | 0,020596206 | M5 × 0,8 | Außengewinde/Innengewinde (Saugerseite/Vakuumgeneratorseite) | 0,7 | ||
12.45 € | 1 | auf Anfrage | 0,07 | M | M5 | - | 0,0037940379 | M5 × 0,8 | männlich (male) / männlich (male) (pad Seite / Vakuumgeneratorseite) | 0,3 | ||
12.45 € | 1 | auf Anfrage | 0,07 | M | M5 | - | 0,0037940379 | M5 × 0,8 | männlich (male) / männlich (male) (pad Seite / Vakuumgeneratorseite) | 0,5 | ||
12.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,38 | M | M5 | - | 0,020596206 | M5 × 0,8 | männlich (male) / männlich (male) (pad Seite / Vakuumgeneratorseite) | 0,7 | ||
14.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,07 | One-Touch-Installation | - | Ø4 | 0,0037940379 | M5 × 0,8 | männlich (male) / einfachwirkende Armatur (Polsterseite / Vakuumgeneratorseite) | 0,3 | ||
14.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,07 | One-Touch-Installation | - | Ø4 | 0,0037940379 | M5 × 0,8 | männlich (male) / einfachwirkende Armatur (Polsterseite / Vakuumgeneratorseite) | 0,5 | ||
14.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,38 | One-Touch-Installation | - | Ø4 | 0,020596206 | M5 × 0,8 | männlich (male) / einfachwirkende Armatur (Polsterseite / Vakuumgeneratorseite) | 0,7 | ||
12.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,19 | M | M8 | - | 0,010298103 | M8 × 1,25 | Außengewinde/Innengewinde (Saugerseite/Vakuumgeneratorseite) | 0,5 | ||
12.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,38 | M | M8 | - | 0,020596206 | M8 × 1,25 | Außengewinde/Innengewinde (Saugerseite/Vakuumgeneratorseite) | 0,7 | ||
12.47 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0,78 | M | M8 | - | 0,0422764228 | M8 × 1,25 | Außengewinde/Innengewinde (Saugerseite/Vakuumgeneratorseite) | 1,0 | ||
13.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,19 | [NPT] G | 1/8 | - | 0,010298103 | G1/8 | Außengewinde/Innengewinde (Saugerseite/Vakuumgeneratorseite) | 0,5 | ||
13.69 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0,38 | [NPT] G | 1/8 | - | 0,020596206 | G1/8 | Außengewinde/Innengewinde (Saugerseite/Vakuumgeneratorseite) | 0,7 | ||
13.69 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0,78 | [NPT] G | 1/8 | - | 0,0422764228 | G1/8 | Außengewinde/Innengewinde (Saugerseite/Vakuumgeneratorseite) | 1,0 | ||
13.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,19 | [NPT] G | 1/8 | - | 0,010298103 | G1/8 | männlich (male) / männlich (male) (pad Seite / Vakuumgeneratorseite) | 0,5 | ||
13.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,38 | [NPT] G | 1/8 | - | 0,020596206 | G1/8 | männlich (male) / männlich (male) (pad Seite / Vakuumgeneratorseite) | 0,7 | ||
13.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,78 | [NPT] G | 1/8 | - | 0,0422764228 | G1/8 | männlich (male) / männlich (male) (pad Seite / Vakuumgeneratorseite) | 1,0 | ||
16.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,19 | One-Touch-Installation | - | Ø6 | 0,010298103 | G1/8 | männlich (male) / einfachwirkende Armatur (Polsterseite / Vakuumgeneratorseite) | 0,5 | ||
16.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,38 | One-Touch-Installation | - | Ø6 | 0,020596206 | G1/8 | männlich (male) / einfachwirkende Armatur (Polsterseite / Vakuumgeneratorseite) | 0,7 | ||
16.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,78 | One-Touch-Installation | - | Ø6 | 0,0422764228 | G1/8 | männlich (male) / einfachwirkende Armatur (Polsterseite / Vakuumgeneratorseite) | 1,0 | ||
13.69 € | 1 | auf Anfrage | 0,19 | [NPT] NPT | 1/8 | - | 0,010298103 | NPT 1/8 | Außengewinde/Innengewinde (Saugerseite/Vakuumgeneratorseite) | 0,5 | ||
13.69 € | 1 | auf Anfrage | 0,38 | [NPT] NPT | 1/8 | - | 0,020596206 | NPT 1/8 | Außengewinde/Innengewinde (Saugerseite/Vakuumgeneratorseite) | 0,7 | ||
13.69 € | 1 | auf Anfrage | 0,78 | [NPT] NPT | 1/8 | - | 0,0422764228 | NPT 1/8 | Außengewinde/Innengewinde (Saugerseite/Vakuumgeneratorseite) | 1,0 | ||
13.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,19 | [Rc] R | 1/8 | - | 0,010298103 | Rc 1/8 | Innengewinde/Außengewinde (Saugerseite/Vakuumgeneratorseite) | 0,5 | ||
13.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,38 | [Rc] R | 1/8 | - | 0,020596206 | Rc 1/8 | Innengewinde/Außengewinde (Saugerseite/Vakuumgeneratorseite) | 0,7 | ||
13.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,78 | [Rc] R | 1/8 | - | 0,0422764228 | Rc 1/8 | Innengewinde/Außengewinde (Saugerseite/Vakuumgeneratorseite) | 1,0 | ||
13.69 € | 1 | auf Anfrage | 0,19 | [Rc] Rc | 1/8 | - | 0,010298103 | Rc 1/8 | weiblich (female) / weiblich (female) (pad Seite / Vakuumgeneratorseite) | 0,5 | ||
13.69 € | 1 | auf Anfrage | 0,38 | [Rc] Rc | 1/8 | - | 0,020596206 | Rc 1/8 | weiblich (female) / weiblich (female) (pad Seite / Vakuumgeneratorseite) | 0,7 | ||
13.69 € | 1 | auf Anfrage | 0,78 | [Rc] Rc | 1/8 | - | 0,0422764228 | Rc 1/8 | weiblich (female) / weiblich (female) (pad Seite / Vakuumgeneratorseite) | 1,0 | ||
16.19 € | 1 | auf Anfrage | 0,19 | One-Touch-Installation | - | Ø6 | 0,010298103 | Rc 1/8 | weiblich (female) / einfachwirkende Armatur (Polsterseite / Vakuumgeneratorseite) | 0,5 | ||
16.19 € | 1 | auf Anfrage | 0,38 | One-Touch-Installation | - | Ø6 | 0,020596206 | Rc 1/8 | weiblich (female) / einfachwirkende Armatur (Polsterseite / Vakuumgeneratorseite) | 0,7 | ||
16.19 € | 1 | auf Anfrage | 0,78 | One-Touch-Installation | - | Ø6 | 0,0422764228 | Rc 1/8 | weiblich (female) / einfachwirkende Armatur (Polsterseite / Vakuumgeneratorseite) | 1,0 | ||
12.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,07 | M | M5 | - | 0,0037940379 | M5 × 0,8 | Innengewinde/Außengewinde (Saugerseite/Vakuumgeneratorseite) | 0,3 | ||
12.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0,07 | M | M5 | - | 0,0037940379 | M5 × 0,8 | Innengewinde/Außengewinde (Saugerseite/Vakuumgeneratorseite) | 0,5 | ||
12.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,38 | M | M5 | - | 0,020596206 | M5 × 0,8 | Innengewinde/Außengewinde (Saugerseite/Vakuumgeneratorseite) | 0,7 | ||
12.45 € | 1 | auf Anfrage | 0,07 | M | M5 | - | 0,0037940379 | M5 × 0,8 | weiblich (female) / weiblich (female) (pad Seite / Vakuumgeneratorseite) | 0,3 | ||
12.45 € | 1 | auf Anfrage | 0,07 | M | M5 | - | 0,0037940379 | M5 × 0,8 | weiblich (female) / weiblich (female) (pad Seite / Vakuumgeneratorseite) | 0,5 | ||
12.45 € | 1 | auf Anfrage | 0,38 | M | M5 | - | 0,020596206 | M5 × 0,8 | weiblich (female) / weiblich (female) (pad Seite / Vakuumgeneratorseite) | 0,7 | ||
14.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,07 | One-Touch-Installation | - | Ø4 | 0,0037940379 | M5 × 0,8 | weiblich (female) / einfachwirkende Armatur (Polsterseite / Vakuumgeneratorseite) | 0,3 | ||
14.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,07 | One-Touch-Installation | - | Ø4 | 0,0037940379 | M5 × 0,8 | weiblich (female) / einfachwirkende Armatur (Polsterseite / Vakuumgeneratorseite) | 0,5 | ||
14.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,38 | One-Touch-Installation | - | Ø4 | 0,020596206 | M5 × 0,8 | weiblich (female) / einfachwirkende Armatur (Polsterseite / Vakuumgeneratorseite) | 0,7 | ||
12.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,07 | M | M6 | - | 0,0037940379 | M6 × 1 | Innengewinde/Außengewinde (Saugerseite/Vakuumgeneratorseite) | 0,3 | ||
12.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,07 | M | M6 | - | 0,0037940379 | M6 × 1 | Innengewinde/Außengewinde (Saugerseite/Vakuumgeneratorseite) | 0,5 | ||
12.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,38 | M | M6 | - | 0,020596206 | M6 × 1 | Innengewinde/Außengewinde (Saugerseite/Vakuumgeneratorseite) | 0,7 | ||
13.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,19 | [NPT] G | 1/8 | - | 0,010298103 | G1/8 | Innengewinde/Außengewinde (Saugerseite/Vakuumgeneratorseite) | 0,5 | ||
13.69 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0,38 | [NPT] G | 1/8 | - | 0,020596206 | G1/8 | Innengewinde/Außengewinde (Saugerseite/Vakuumgeneratorseite) | 0,7 | ||
13.69 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0,78 | [NPT] G | 1/8 | - | 0,0422764228 | G1/8 | Innengewinde/Außengewinde (Saugerseite/Vakuumgeneratorseite) | 1,0 | ||
13.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,19 | [NPT] G | 1/8 | - | 0,010298103 | G1/8 | weiblich (female) / weiblich (female) (pad Seite / Vakuumgeneratorseite) | 0,5 | ||
13.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,38 | [NPT] G | 1/8 | - | 0,020596206 | G1/8 | weiblich (female) / weiblich (female) (pad Seite / Vakuumgeneratorseite) | 0,7 | ||
13.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,78 | [NPT] G | 1/8 | - | 0,0422764228 | G1/8 | weiblich (female) / weiblich (female) (pad Seite / Vakuumgeneratorseite) | 1,0 |
Loading...
Modell | Luftbetätigtes Vakuumventil | Anwendung | 1 Konus | Montageausrichtung | Direkt |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Anschlüsse | 2-Wegeventil | Schalterausführung | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Dichtungsart | Elastische Dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Anschlussrohr-Ø
CV-Wert
Anschlussgröße (Saugerseite)
Steckverbinder-Ausführung
Feste Öffnungsgröße(ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften