Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XMA-25F-M9//
Teilenummer
|
---|
XMA-25F-M9// |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Flansch-Modell | Flansch-Nennmaß | Ventiltyp | Anzeige | Richtung der Steueröffnung | Temperaturbereich (°C) | Teilenummer Schalter | Anzahl der Schalter | Dichtungsmaterial | Anzahl der Leckagen (Pa·m3/s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
589.57 € | 1 | 98 Arbeitstage | NW | 25 | Winkelausführung | Mit Anzeige | Flanschfläche, links | 5 bis 60 | Ohne Signalgeber (mit eingebautem Magnet) | Ohne Signalgeber | FKM (1349-80) | 1,3 × 10-10 (FKM) / 1,3 × 10-11 (FKM) (innen/außen) |
Loading...
Modell | Luftbetätigtes Vakuumventil | Anwendung | 1 Konus | Montageausrichtung | Direkt |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Anschlüsse | 2-Wegeventil | Schalterausführung | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Rohranschluss, Ausführung | Flansch |
Dichtungsart | Balgdichtung |
Sie befinden sich auf der Seite für Hochvakuum-Ventile / rostfreier Stahl / Ausführung wählbar / XMA, XYA, die Teilenummer ist XMA-25F-M9//.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XMA-25F-M9//.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Flansch-Modell
Flansch-Nennmaß
Ventiltyp
Anzeige
Richtung der Steueröffnung
Temperaturbereich(°C)
Teilenummer Schalter
Anzahl der Schalter
Dichtungsmaterial
Anzahl der Leckagen(Pa·m3/s)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
XMA-16A-M9NA-XQ1A |
XMA-16G-M9// |
XMA-16GH0 |
XMA-40-XN1A |
XMA-40G-M9// |
XMA-40G-M9//-XN1A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Flansch-Modell | Flansch-Nennmaß | Ventiltyp | Anzeige | Richtung der Steueröffnung | Temperaturbereich (°C) | Teilenummer Schalter | Anzahl der Schalter | Dichtungsmaterial | Anzahl der Leckagen (Pa·m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756.84 € | 1 | auf Anfrage | NW | 16 | Winkelausführung | Mit Anzeige | Flanschseite | 5 bis 60 | D-M9N (Festkörper-Autoschalter) | 2 Stück (Ventil offen / geschlossen) | Kalrez (4079) | 1,3 × 10-8 / 1,3 × 10-9/SUP>(intern/extern) | ||
520.09 € | 1 | 39 Arbeitstage | NW | 16 | Winkelausführung | Mit Anzeige | Flanschfläche, hinten | 5 bis 60 | Ohne Signalgeber (mit eingebautem Magnet) | Ohne Signalgeber | FKM (1349-80) | 1,3 × 10-10 (FKM) / 1,3 × 10-11 (FKM) (innen/außen) | ||
529.96 € | 1 | 39 Arbeitstage | NW | 16 | Winkelausführung | Mit Anzeige | Flanschfläche, hinten | 5 bis 150 | Ohne Signalgeber (kein eingebauter Magnet) | Ohne Signalgeber | FKM (1349-80) | 1,3 × 10-10 (FKM) / 1,3 × 10-11 (FKM) (innen/außen) | ||
898.36 € | 1 | 26 Arbeitstage | NW | 40 | Winkelausführung | Ohne Anzeige | Flanschseite | 5 bis 60 | Ohne Signalgeber (kein eingebauter Magnet) | Ohne Signalgeber | EPDM (2101-80) | 1,3 × 10-8 / 1,3 × 10-9/SUP>(intern/extern) | ||
907.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | NW | 40 | Winkelausführung | Mit Anzeige | Flanschfläche, hinten | 5 bis 60 | Ohne Signalgeber (mit eingebautem Magnet) | Ohne Signalgeber | FKM (1349-80) | 1,3 × 10-10 (FKM) / 1,3 × 10-11 (FKM) (innen/außen) | ||
908.64 € | 1 | auf Anfrage | NW | 40 | Winkelausführung | Mit Anzeige | Flanschfläche, hinten | 5 bis 60 | Ohne Signalgeber (mit eingebautem Magnet) | Ohne Signalgeber | EPDM (2101-80) | 1,3 × 10-8 / 1,3 × 10-9/SUP>(intern/extern) |