Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Antriebstyp | Rohrflansch, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Option | Grundwerkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Ohne | Kupferlegierung | ||
85.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Ohne | Kupferlegierung | ||
89.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Anzeige (Sichtprüfung des Betriebs) | Kupferlegierung | ||
89.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Anzeige (Sichtprüfung des Betriebs) | Kupferlegierung | ||
89.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | G | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Anzeige (Sichtprüfung des Betriebs) | Kupferlegierung | ||
85.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | G | 3/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Ohne | Kupferlegierung | ||
89.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | NPT | 3/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Anzeige (Sichtprüfung des Betriebs) | Kupferlegierung | ||
119.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Ohne | Edelstahl | ||
119.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Ohne | Edelstahl | ||
121.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Befestigungselement | Edelstahl | ||
126.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Halterung und Anzeige (zur visuellen Überprüfung des Bedienung) | Edelstahl | ||
123.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Anzeige (Sichtprüfung des Betriebs) | Edelstahl | ||
119.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Ohne | Edelstahl | ||
123.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schließer | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Anzeige (Sichtprüfung des Betriebs) | Edelstahl | ||
119.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | G | 1/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Ohne | Edelstahl | ||
119.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | G | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Ohne | Edelstahl | ||
126.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | G | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Halterung und Anzeige (zur visuellen Überprüfung des Bedienung) | Edelstahl | ||
123.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | G | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Anzeige (Sichtprüfung des Betriebs) | Edelstahl | ||
119.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | G | 3/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Ohne | Edelstahl | ||
123.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | G | 3/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Anzeige (Sichtprüfung des Betriebs) | Edelstahl | ||
119.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | NPT | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Ohne | Edelstahl | ||
85.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Ohne | Kupferlegierung | ||
88.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Befestigungselement | Kupferlegierung | ||
85.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Ohne | Kupferlegierung | ||
88.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Befestigungselement | Kupferlegierung | ||
92.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Halterung und Anzeige (zur visuellen Überprüfung des Bedienung) | Kupferlegierung | ||
89.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Anzeige (Sichtprüfung des Betriebs) | Kupferlegierung | ||
85.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Öffner | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Ohne | Kupferlegierung | ||
88.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Befestigungselement | Kupferlegierung | ||
92.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Halterung und Anzeige (zur visuellen Überprüfung des Bedienung) | Kupferlegierung | ||
89.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Anzeige (Sichtprüfung des Betriebs) | Kupferlegierung | ||
85.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | G | 1/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Ohne | Kupferlegierung | ||
85.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | G | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Ohne | Kupferlegierung | ||
89.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | G | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Anzeige (Sichtprüfung des Betriebs) | Kupferlegierung | ||
85.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | G | 3/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Ohne | Kupferlegierung | ||
89.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | G | 3/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Anzeige (Sichtprüfung des Betriebs) | Kupferlegierung | ||
85.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | NPT | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Ohne | Kupferlegierung | ||
89.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | NPT | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Anzeige (Sichtprüfung des Betriebs) | Kupferlegierung | ||
89.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | NPT | 3/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Anzeige (Sichtprüfung des Betriebs) | Kupferlegierung | ||
119.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Ohne | Edelstahl | ||
121.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Befestigungselement | Edelstahl | ||
119.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Ohne | Edelstahl | ||
121.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Befestigungselement | Edelstahl | ||
123.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Anzeige (Sichtprüfung des Betriebs) | Edelstahl | ||
119.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Öffner | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Ohne | Edelstahl | ||
126.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Halterung und Anzeige (zur visuellen Überprüfung des Bedienung) | Edelstahl | ||
123.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Anzeige (Sichtprüfung des Betriebs) | Edelstahl | ||
119.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | G | 1/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Ohne | Edelstahl | ||
126.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | G | 1/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Halterung und Anzeige (zur visuellen Überprüfung des Bedienung) | Edelstahl | ||
123.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | G | 1/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Anzeige (Sichtprüfung des Betriebs) | Edelstahl | ||
119.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | G | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Ohne | Edelstahl | ||
122.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | G | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Befestigungselement | Edelstahl | ||
126.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | G | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Halterung und Anzeige (zur visuellen Überprüfung des Bedienung) | Edelstahl | ||
123.42 € | 1 | 33 Arbeitstage | Öffner | G | 1/4 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Anzeige (Sichtprüfung des Betriebs) | Edelstahl | ||
119.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | G | 3/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Ohne | Edelstahl | ||
123.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | G | 3/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Mit Anzeige (Sichtprüfung des Betriebs) | Edelstahl | ||
119.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | NPT | 3/8 | Mit Führung | - | 7 | -5~60 | Ohne | Edelstahl | ||
129.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Mit Führung | - | 15 | -5~60 | Ohne | Kupferlegierung | ||
137.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Mit Führung | - | 15 | -5~60 | Mit Befestigungselement | Kupferlegierung | ||
139.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Mit Führung | - | 15 | -5~60 | Mit Anzeige (Sichtprüfung des Betriebs) | Kupferlegierung |
Loading...
Ausführung | Luftbetrieb, Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Dampf | Betriebsumgebung | Standard |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Antriebstyp
Rohrflansch, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Option
Grundwerkstoff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften