VQC4000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil, Flanschversion, intern verdrahtet (neue Version) (Teilenummern - CAD Download)

VQC4000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil, Flanschversion, intern verdrahtet (neue Version)
Power-saving, long-lifespan solenoid valve.
[Features]
· Cylinder actuation up to ø160 (160 mm diameter) is possible.
· Connector: Manifold.
· IP67-compliant protective structure.
· Compatible with numerous protocols.
· Thread type: Rc, G, NPT, NPTF.
· Piping specifications: Side ported / Bottom ported.

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VQC4201-5C1

Teilenummer
VQC4201-5C1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Gehäuse-Ausführung Spezifikationen Anschluss Funktionen

105.24 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandardZweifach2 Positionen, normalerweise offenSelbsthaltend24 V DC---Weiche Dichtung0.15 bis 1internVerriegelnVerriegelung Ausführung (handbetrieben)Ja-Anschluss seitlichStandard (0,95 W)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø) Max. 200
Rohre Untergrund-Leitungen Antriebstyp Führung, Spule

Sie befinden sich auf der Seite für VQC4000, 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil, Flanschversion, intern verdrahtet (neue Version) , die Teilenummer ist VQC4201-5C1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VQC4201-5C1.

Produktvarianten

Teilenummer
VQC4100-5B1
VQC4100-5C1
VQC4100-5E1
VQC4201-5E1
VQC4201R-51
VQC4201R-5B1
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Gehäuse-Ausführung Spezifikationen Anschluss Funktionen

86.47 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC---Standard0.15 bis 1internVerriegelnVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)Ja-Anschluss seitlichStandard (0,95 W)

87.08 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC---Standard0.15 bis 1internVerriegelnVerriegelung Ausführung (handbetrieben)Ja-Anschluss seitlichStandard (0,95 W)

81.35 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DC---Standard0.15 bis 1internKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)Ohne Kontrollleuchte / mit Spannung-Anschluss seitlichStandard (0,95 W)

96.19 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasisStandardZweifach2 Positionen, normalerweise offenSelbsthaltend24 V DC---Weiche Dichtung0.15 bis 1internKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)Ohne Kontrollleuchte / mit Spannung-Anschluss seitlichStandard (0,95 W)

103.69 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis-Zweifach2 Positionen, normalerweise offenSelbsthaltend24 V DC---Weiche Dichtung0.15 bis 1AußenKeine ArretierungNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)Ja-Anschluss seitlichExterne Pilotluft

111.44 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis-Zweifach2 Positionen, normalerweise offenSelbsthaltend24 V DC---Weiche Dichtung0.15 bis 1AußenVerriegelnVerriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich)Ja-Anschluss seitlichExterne Pilotluft

Technischer Support