Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Befestigungselement | Ventil Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Öffner | M | M3 | Ohne Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | ||
43.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Öffner | M | M5 | Ohne Befestigungselement | Am Boden verankerte Montage | ||
36.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schließer | M | M3 | Ohne Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | ||
38.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schließer | M | M3 | Mit Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | ||
43.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schließer | M | M5 | Ohne Befestigungselement | Am Boden verankerte Montage | ||
39.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Öffner | M | M5 | Ohne Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | ||
41.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Öffner | M | M5 | Mit Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | ||
39.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Öffner | - | - | Ohne Befestigungselement | Am Boden verankerte Montage Ausführung/ohne Unterplatte | ||
47.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Ohne Befestigungselement | Am Boden verankerte Montage | ||
47.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | G | 1/8 | Ohne Befestigungselement | Am Boden verankerte Montage | ||
47.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | NPTF | 1/8 | Ohne Befestigungselement | Am Boden verankerte Montage | ||
39.73 € | 1 | 37 Arbeitstage | Schließer | M | M5 | Ohne Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | ||
41.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schließer | M | M5 | Mit Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | ||
39.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schließer | - | - | Ohne Befestigungselement | Am Boden verankerte Montage Ausführung/ohne Unterplatte | ||
47.68 € | 1 | 39 Arbeitstage | Schließer | G | 1/8 | Ohne Befestigungselement | Am Boden verankerte Montage | ||
57.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Öffner | - | 1/8 | Ohne Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | ||
60.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Mit Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | ||
57.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | Öffner | G | 1/8 | Ohne Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | ||
80.98 € | 1 | 66 Arbeitstage | Öffner | G | 1/8 | Mit Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | ||
76.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | NPT | 1/8 | Ohne Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | ||
60.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | NPT | 1/8 | Mit Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | ||
60.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | NPTF | 1/8 | Ohne Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | ||
57.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Öffner | - | - | Ohne Befestigungselement | Am Boden verankerte Montage Ausführung/ohne Unterplatte | ||
66.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | - | 1/8 | Ohne Befestigungselement | Am Boden verankerte Montage | ||
66.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | G | 1/8 | Ohne Befestigungselement | Am Boden verankerte Montage | ||
66.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Ohne Befestigungselement | Am Boden verankerte Montage | ||
66.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Öffner | G | 1/4 | Ohne Befestigungselement | Am Boden verankerte Montage | ||
66.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | NPT | 1/4 | Ohne Befestigungselement | Am Boden verankerte Montage | ||
57.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schließer | - | 1/8 | Ohne Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | ||
57.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Mit Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | ||
57.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Schließer | G | 1/8 | Ohne Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | ||
57.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | G | 1/8 | Mit Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | ||
57.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | NPT | 1/8 | Ohne Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | ||
57.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | NPTF | 1/8 | Ohne Befestigungselement | Ausführung mit Grundkorpus | ||
57.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schließer | - | - | Ohne Befestigungselement | Am Boden verankerte Montage Ausführung/ohne Unterplatte | ||
73.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Ohne Befestigungselement | Am Boden verankerte Montage | ||
66.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | G | 1/8 | Ohne Befestigungselement | Am Boden verankerte Montage | ||
63.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Ohne Befestigungselement | Am Boden verankerte Montage | ||
73.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | G | 1/4 | Ohne Befestigungselement | Am Boden verankerte Montage |
Loading...
Ausführung | Luftbetrieb, Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard / Kein Öl |
---|---|---|---|---|---|
Antriebstyp | Mit Führung | Pilot Anzahl | Einfach | Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Befestigungselement
Ventil Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften