Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Ventil Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Interne Pilotluft | ||
212.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | [Rc (R)] Rc | 1/2 | Interne Pilotluft | ||
212.74 € | 1 | 39 Arbeitstage | Öffner | G | 1/2 | Interne Pilotluft | ||
212.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | G | 1/2 | Interne Pilotluft | ||
212.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | NPT | 1/2 | Interne Pilotluft | ||
212.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | NPT | 1/2 | Interne Pilotluft | ||
212.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | NPTF | 1/2 | Interne Pilotluft | ||
212.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | [Rc (R)] Rc | 3/4 | Interne Pilotluft | ||
212.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | [Rc (R)] Rc | 3/4 | Interne Pilotluft | ||
212.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Öffner | G | 3/4 | Interne Pilotluft | ||
193.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | G | 3/4 | Interne Pilotluft | ||
212.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | NPT | 3/4 | Interne Pilotluft | ||
212.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | NPT | 3/4 | Interne Pilotluft | ||
212.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1 | Interne Pilotluft | ||
212.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | G | 1 | Interne Pilotluft | ||
212.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | G | 1 | Interne Pilotluft | ||
212.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Öffner | NPT | 1 | Interne Pilotluft | ||
212.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | NPT | 1 | Interne Pilotluft | ||
212.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Schließer | NPTF | 1 | Interne Pilotluft | ||
212.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | G | 1/2 | Externe Pilotluft | ||
212.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | NPT | 1/2 | Externe Pilotluft | ||
212.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | [Rc (R)] Rc | 3/4 | Externe Pilotluft | ||
212.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | G | 3/4 | Externe Pilotluft | ||
212.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | NPT | 3/4 | Externe Pilotluft | ||
212.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | G | 1 | Externe Pilotluft | ||
212.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | NPT | 1 | Externe Pilotluft | ||
212.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 Universalanschlüsse | NPTF | 1 | Externe Pilotluft |
Loading...
Ausführung | Luftbetrieb, Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Antriebstyp | Mit Führung | Pilot Anzahl | Einfach | Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ventil Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften