• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ZR, Großes Vakuummodul - Vakuumerzeuger (Teilenummern - CAD Download)

ZR, Großes Vakuummodul - Vakuumerzeuger
A vacuum unit ejector system manufactured by SMC.
[Features]
· Large suction flow rate, suitable when used with large-sized pads or multiple pads.
· Nozzle diameters: ø1.0, ø1.3, ø1.5, ø1.8, ø2.0
· Vacuum unit suitable for workpieces of 0.5 to 5 kg.
· Modular design makes it possible to combine functions as required.
· Safe due to vacuum self-holding function by means of double solenoid valves.
· Compact and lightweight.
· Capable of manifolding.

(i)Hinweis

  • CAD data is not available for some models.
  • The product images are representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZR115S1-K25LOZ-F-Q

Teilenummer
ZR115S1-K25LOZ-F-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zusätzliche Funktionen Endvakuum
(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate
(l/min)
Anwendung Betriebstemperaturbereich
(°C)
Absaugfluss
(l/min)
Düsen-Ø Entlüftungsspezifikationen Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil Nennspannung Elektrischer Eingang Leuchte/Überspannungsschutz Manuell Spezifikationen Ausgang Spezifikationen der Einheit Spezifikationen der Verbindungsleitung Zubehör Vakuumschalter-Ausführung Vakuumschalter, elektrischer Eingang Drossel zur Feineinstellung der Vakuumbelüftung CE-Kennzeichnung

374.60 €

1 4 Arbeitstage Schalldämpfer / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Hochvakuumventil-84102Einzelteil5:50631,5 mmEingebauter SchalldämpferVersorgungsventil (N.C.) / Belüftungsventil (N.C.)24 V DCL-Steckverbinder-AusführungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführungn. z.n. z.Kein SteckverbinderBefestigungselement A oder BFiltern. z.NeinCE-Kennzeichnung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Einzelteil-Spezifikationen Vakuumanschluss, Anschlussstutzen, Form Rc1/8 Luftversorgungsanschluss, Anschlussstutzen, Form Rc1/8

Sie befinden sich auf der Seite für ZR, Großes Vakuummodul - Vakuumerzeuger, die Teilenummer ist ZR115S1-K25LOZ-F-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZR115S1-K25LOZ-F-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
ZR110S1-K15GZ-DPML-Q
ZR110S1-K15LOZ-E55CN-Q
ZR110S1-K15LZ-F-Q
ZR115S1-K25LZ-F-Q
ZR115S1-K25MOZ-F-Q
ZR115S1-K25MOZ-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zusätzliche Funktionen Endvakuum
(kPa)
Luftverbrauch, Durchflussrate
(l/min)
Anwendung Betriebstemperaturbereich
(°C)
Absaugfluss
(l/min)
Düsen-Ø Entlüftungsspezifikationen Kombination von Versorgungsventil und Belüftungsventil Nennspannung Elektrischer Eingang Leuchte/Überspannungsschutz Manuell Spezifikationen Ausgang Spezifikationen der Einheit Spezifikationen der Verbindungsleitung Zubehör Vakuumschalter-Ausführung Vakuumschalter, elektrischer Eingang Drossel zur Feineinstellung der Vakuumbelüftung CE-Kennzeichnung

592.39 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Mit LED-Anzeige, Vakuumdruckschalter / Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung-8453Einzelteil5~50251,0 mmEingebauter SchalldämpferVersorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.)24 V DCTülleMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare SteckausführungPNP offener Kollektor 1 AusgangFeste SI-EinheitLänge der Verbindungsleitung 0,3 mBefestigungselement A oder BDigitaler Druckschalter für Vakuum (ZSE30A) + FilterVerbindungsleitung mit Steckverbinder (Länge: 2 m)NeinCE-Kennzeichnung

524.77 €

1 26 Arbeitstage Schalldämpfer / Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Mechanische Ausführung, Druckschalter für Vakuum-8453Einzelteil5~50251,0 mmEingebauter SchalldämpferVersorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.)24 V DCL-Steckverbinder-AusführungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare SteckausführungPNP offener Kollektor 1 Ausgangn. z.Kein SteckverbinderBefestigungselement A oder BVakuumdruckschalter (ZSE2) + FilterOhne Verbindungsleitung mit SteckverbinderNeinCE-Kennzeichnung

434.84 €

1 26 Arbeitstage Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Schalldämpfer-8453Einzelteil5~50251,0 mmEingebauter SchalldämpferVersorgungsventil (doppeltes Magnetventil)/Belüftungsventil (N.C.)24 V DCL-Steckverbinder-AusführungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführungn. z.n. z.Länge der Verbindungsleitung 0,3 mBefestigungselement A oder BFiltern. z.NeinCE-Kennzeichnung

377.24 €

1 26 Arbeitstage Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Schalldämpfer-84102Einzelteil5~50631,5 mmEingebauter SchalldämpferVersorgungsventil (N.C.) / Belüftungsventil (N.C.)24 V DCL-Steckverbinder-AusführungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführungn. z.n. z.Länge der Verbindungsleitung 0,3 mBefestigungselement A oder BFiltern. z.NeinCE-Kennzeichnung

374.60 €

1 26 Arbeitstage Hochvakuumventil / Filter / Ventile zur Vakuumerzeugung / Schalldämpfer-84102Einzelteil5~50631,5 mmEingebauter SchalldämpferVersorgungsventil (N.C.) / Belüftungsventil (N.C.)24 V DCM-Steckverbinder-AusführungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführungn. z.n. z.Kein SteckverbinderBefestigungselement A oder BFiltern. z.NeinCE-Kennzeichnung

324.27 €

1 26 Arbeitstage Hochvakuumventil / Ventile zur Vakuumerzeugung / Schalldämpfer-84102Einzelteil5~50631,5 mmEingebauter SchalldämpferVersorgungsventil (N.C.) / Belüftungsventil (N.C.)24 V DCM-Steckverbinder-AusführungMit Leuchte/ÜberspannungsschutzNicht verriegelbare Steckausführung--Kein SteckverbinderBefestigungselement A oder BNein-NeinCE-Kennzeichnung

Technischer Support