Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Äußere Abmessungen der Serie IS10
Beispiel für die Verwendung eines Druckschalters
Modell | IS10-01 |
---|---|
Strömungsmedium | Luft und Inertgas |
Prüfdruck | 1,0 MPa |
Maximum Betriebstemperatur | 0,7 MPa |
Ansprechdruck einstellen | 0,1 bis 0,4 MPa Option: 0,1 bis 0,6 MPa |
Umgebungs- und Fluidtemperatur | -5 bis + 60 °C (kein Einfrieren) |
Kontakt | 1a |
Skalenfehler | ±0,05 MPa oder weniger |
Hysterese | Fest 0,08 MPa oder weniger |
Wiederholgenauigkeit | ±0,05 MPa oder weniger |
Spezifikationen für die Verdrahtung | Tüllenart / Leitungslänge 0,5 m Option: 3 m, 5 m |
Schützendes Gehäuse | IP40-Äquivalent |
Verbindungsanschluss, Größe | 1/8 |
Gewicht | 62 g |
Max. Kontaktkapazität | AC2VA, DC2W | ||
---|---|---|---|
Betriebsspannung AC, DC | 24 V oder weniger | 48 V | 48V |
Maximaler Betriebsstrom und Reichweite | 50 mA | 40 mA | 20 mA |
Elektrischer Schaltkreis der IS10-Serie (bis zu 100 V AC/DC)
JIS-Symbol der IS10-Serie
Diagramm des Druckeinstellbereichs der Serie IS10
(Einheit: mm)
IS10 Serie Abmessungen / Konstruktionszeichnung
Nummer | Artikelbezeichnung | Werkstoff |
---|---|---|
1 | Korpus | ZDC |
2 | Montage des Schalters | - |
3 | Schirmblech | Stahl |
4 | Abdeckung | Stahl |
5 | Stellschraube | Messing |
6 | Sechskantmutter | Messing |
7 | Bewegliche Schraube | PBT |
8 | Feder | SUS |
9 | Magnet | - |
10 | Kolben | POM |
11 | Kolbenpackung | NBR |
12 | Skalenplatte | PC |
(Einheit: mm)
Äußeres Erscheinungsbild des IS10M (Druckschalter mit Abstandhalter)
Maßzeichnung des IS10M (Druckschalter mit Abstandhalter)
Modell | A | B | C | D | Passende Modelle |
---|---|---|---|---|---|
IS10M-20-A | 11 | 74 | 64 | 28 | AC20□-A |
IS10M-30-A | 13 | 85 | 71 | 30 | AC25□-A, AC30□-A |
IS10M-40-A | 15 | 93 | 75 | 36 | AC40□-A |
IS10M-50-A | 17 | 97 | 77 | 44 | AC40□-06-A |
IS10M-60-A | 22 | 91 | 67 | 53 | AC50□-B, AC55□-B, AC60□-B |
*) Für die modulare Verbindung ist ein separater Abstandshalter erforderlich.
(Einheit: mm)
Äußeres Erscheinungsbild des IS10E (Druckschalter mit Rohrleitungsadapter)
Maßzeichnung des IS10E (Druckschalter mit Rohrleitungsadapter)
Modell *1) | Verbindungsanschluss, Größe | A | B | C | D | E | Passende Modelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IS10E-20□01-A | 1/8 | 30 | 66 | 55 | 28 | 16 | AC20□-A |
IS10E-20□02-A | 1/4 | ||||||
IS10E-20□03-A | 3/8 | ||||||
IS10E-30□02-A | 1/4 | 32 | 73 | 59 | 30 | 13 | AC25□-A, AC30□-A |
IS10E-30□03-A | 3/8 | ||||||
IS10E-30□04-A | 1/2 | ||||||
IS10E-40□02-A | 1/4 | 32 | 79 | 61 | 37 | 13 | *2) AC40□-A |
IS10E-40□03-A | 3/8 | ||||||
IS10E-40□04-A | 1/2 | ||||||
IS10E-40□06-A | 3/4 |
*1) □ in der Modellnummer gibt den Typ des Anschlussgewindes an. Es ist notwendig, kein Symbol für Rc, „N“ für NPT oder „F“ für G einzugeben.
*2) Es kann nicht auf AC40□-06-A montiert werden.
* Für die modulare Verbindung ist ein separater Abstandshalter erforderlich.
* Bei der Installation eines Druckschalters auf dem AC40□-06-A ist es möglich, den IS10-01S in den Rohrleitungsadapter E500-□06-A-X501 (mit Rc 1/8-Gewinde auf der Oberseite) einzuschrauben. Bitte wenden Sie sich an das Support-Center des Herstellers für die montierten Produkte.
* Weitere als die oben beschriebenen Informationen finden Sie im SMC-Katalog.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Flüssigkeitstyp | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Flüssigkeitsmerkmale | Druckfest (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Rohrverbindung, Richtung | Montagebohrungen | Display | Lampe | Anschlusskabel | Hysterese (MPa) | Option | Druckeinstellbereich | Dichtungsmaterial für Flüssigkeitskontaktteile | Skalierungsplatte Druckeinheit | Gehäusegröße | Montageposition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | - | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 0,5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,4 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | MPa | - | - | ||
72.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Untätig | - | - | - | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 0,5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | MPa | - | - | ||
80.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | - | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 3 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | MPa | - | - | ||
85.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 3 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | Sowohl MPa als auch psi | - | - | ||
76.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 0,5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | Sowohl MPa als auch psi | - | - | ||
95.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | Sowohl MPa als auch psi | - | - | ||
91.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | MPa | - | - | ||
71.37 € | 1 | 63 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | - | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 3 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,4 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | MPa | - | - | ||
75.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 3 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,4 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | Sowohl MPa als auch psi | - | - | ||
66.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 0,5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,4 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | Sowohl MPa als auch psi | - | - | ||
86.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,4 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | Sowohl MPa als auch psi | - | - | ||
63.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | - | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 0,5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,4 MPa | Mit Dichtungsmaterial | MPa | - | - | ||
72.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | - | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 0,5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Mit Dichtungsmaterial | MPa | - | - | ||
81.11 € | 1 | 90 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | - | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 3 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Mit Dichtungsmaterial | MPa | - | - | ||
85.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 3 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Mit Dichtungsmaterial | Sowohl MPa als auch psi | - | - | ||
76.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 0,5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Mit Dichtungsmaterial | Sowohl MPa als auch psi | - | - | ||
96.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Mit Dichtungsmaterial | Sowohl MPa als auch psi | - | - | ||
91.89 € | 1 | 83 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Untätig | - | - | - | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,4 MPa | Mit Dichtungsmaterial | MPa | - | - | ||
71.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | - | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 3 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,4 MPa | Mit Dichtungsmaterial | MPa | - | - | ||
76.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 3 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,4 MPa | Mit Dichtungsmaterial | Sowohl MPa als auch psi | - | - | ||
67.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 0,5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,4 MPa | Mit Dichtungsmaterial | Sowohl MPa als auch psi | - | - | ||
86.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,4 MPa | Mit Dichtungsmaterial | Sowohl MPa als auch psi | - | - | ||
62.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 0,5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,4 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | MPa | - | - | ||
72.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 0,5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | MPa | - | - | ||
80.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 3 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | MPa | - | - | ||
85.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 3 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | Sowohl MPa als auch psi | - | - | ||
76.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 0,5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | Sowohl MPa als auch psi | - | - | ||
95.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | Sowohl MPa als auch psi | - | - | ||
91.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | MPa | - | - | ||
71.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 3 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,4 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | MPa | - | - | ||
75.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 3 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,4 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | Sowohl MPa als auch psi | - | - | ||
66.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 0,5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,4 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | Sowohl MPa als auch psi | - | - | ||
81.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,4 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | MPa | - | - | ||
63.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 0,5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,4 MPa | Mit Dichtungsmaterial | MPa | - | - | ||
72.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 0,5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Mit Dichtungsmaterial | MPa | - | - | ||
81.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 3 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Mit Dichtungsmaterial | MPa | - | - | ||
85.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 3 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Mit Dichtungsmaterial | Sowohl MPa als auch psi | - | - | ||
76.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 0,5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Mit Dichtungsmaterial | Sowohl MPa als auch psi | - | - | ||
96.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Mit Dichtungsmaterial | Sowohl MPa als auch psi | - | - | ||
91.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Mit Dichtungsmaterial | MPa | - | - | ||
71.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 3 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,4 MPa | Mit Dichtungsmaterial | MPa | - | - | ||
76.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 3 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,4 MPa | Mit Dichtungsmaterial | Sowohl MPa als auch psi | - | - | ||
67.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 0,5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,4 MPa | Mit Dichtungsmaterial | Sowohl MPa als auch psi | - | - | ||
86.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,4 MPa | Mit Dichtungsmaterial | Sowohl MPa als auch psi | - | - | ||
70.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | Innengewinde | [G] G | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 0,5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,4 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | MPa | 20 | Rechts | ||
90.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | Innengewinde | [G] G | [1/4] 1/4 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 3 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | MPa | 20 | Links | ||
80.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | Innengewinde | [G] G | [1/4] 1/4 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 3 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,4 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | MPa | 20 | Rechts | ||
78.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | Innengewinde | [G] G | [1/4] 1/4 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 0,5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,4 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | MPa | 20 | Rechts | ||
77.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | Innengewinde | [NPT] NPT | [1/4] 1/4 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 0,5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,4 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | MPa | 20 | Rechts | ||
90.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | Innengewinde | [G] G | [1/2] 1/2 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 3 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | MPa | 40 | Rechts | ||
101.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | Innengewinde | [G] G | [1/2] 1/2 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 3 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | MPa | 40 | Rechts | ||
82.60 € | 1 | auf Anfrage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | Innengewinde | [G] G | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 0,5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | MPa | 20 | Rechts | ||
94.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | [G] G | [1/8] 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 + L | - | - | - | 20 | - | ||
94.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | Innengewinde | [G] G | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 3 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | MPa | 20 | Links | ||
74.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | Innengewinde | [G] G | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 0,5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,4 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | MPa | 20 | Rechts | ||
84.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | Innengewinde | [G] G | [1/8] 1/8 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 3 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,4 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | MPa | 20 | Rechts | ||
82.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | Innengewinde | [G] G | [1/4] 1/4 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 0,5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | MPa | 20 | Rechts | ||
94.82 € | 1 | 84 Arbeitstage | - | - | - | - | [G] G | [1/4] 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 + L | - | - | - | 20 | - | ||
94.82 € | 1 | 56 Arbeitstage | - | - | - | - | [G] G | [1/4] 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 + L + R | - | - | - | 20 | - | ||
85.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separater Sensor | Schalter | Innengewinde | [G] G | [1/4] 1/4 | Untätig | 1 | -5~60 | 1 | 1 | [Unter] UNTEN | Verfügbar | NA | Verfügbar | 0,5 m | Fest max. 0,08 | - | 0,1 bis 0,6 MPa | Ohne Dichtungsmaterial | MPa | 20 | Links |
Loading...
Ausführung | Druckschalter |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Flüssigkeitstyp
Sensor, Monitorstruktur
Ausgabemethode
Rohranschluss, Ausführung
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Anzahl der Eingangspunkte
Anzahl der Ausgangspunkte
Rohrverbindung, Richtung
Anschlusskabel
Hysterese(MPa)
Option
Druckeinstellbereich
Dichtungsmaterial für Flüssigkeitskontaktteile
Skalierungsplatte Druckeinheit
Gehäusegröße
Montageposition
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften