Aluminium-Hochvakuum-Eckventile, doppeltwirkend, O-Ring-Dichtung, Serie XLG

Aluminium-Hochvakuum-Eckventile, doppeltwirkend, O-Ring-Dichtung, Serie XLG
[Eigenschaften]
· Gehäuse aus Aluminium
· Gleichmäßige Backtemperatur
· Leicht und kompakt
· Geringe Ausgasung
· Geringe Schwermetallverschmutzung
· Beständig gegen Fluorkorrosion
· Auswechselbarer Faltenbalg (Faltenbalg-Dichtungstyp)

(i)Hinweis

  • Webpages für Produkte, die derzeit noch keine Einzelseiten auf dieser Site haben, werden ad hoc freigegeben.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XLG-25L-2

Teilenummer
XLG-25L-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

472.09 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Vakuum-Steuerventil Anwendung 1 Konus Montageausrichtung Direkt
Anzahl der Anschlüsse 2-Wegeventil Schalterausführung 2 Positionen, normalerweise geschlossen Rohranschluss, Ausführung Flansch
Flansch-Modell KF Flansch-Nennmaß 25 Dichtungsart Elastische Dichtung
Richtung der Steueröffnung Flanschfläche, hinten Temperaturbereich(°C) 5 bis 60 Teilenummer Schalter Ohne Signalgeber (ohne Magnet)
Anzahl der Schalter Ohne Signalgeber Dichtungsmaterial FKM 1349-80 Anzahl der Leckagen(Pa·m3/s) Intern: 1,3 ×-10 , extern: 1,3 ×-10
Gehäuse-Oberflächenbehandlung Außen:Hartanodisiertes Aluminium, Innen: Basiswerkstoff Position Dichtungswechsel Ohne Heizelement Ja/Nein Ohne

Technischer Support