Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XMD-40CL-A93LA-XS1B
Äußeres Erscheinungsbild des Winkelventils der XMD-Serie
Winkelventil Richtung der Pilotöffnung der XMD-Serie
Äußeres Erscheinungsbild der Inline-XYD-Serie
In-line - Richtung Modell XYD Serie Steueranschluss
Modell | XMD-25 XYD-25 | XMD-40 XYD-40 | XMD-50 XYD-50 | XMD-63 XYD-63 | XMD-80 XYD-80 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Flansch (Ventil) | 25 | 40, CF070 | 50 | 63, CF114 | 80 | |
Ventiltyp | Immer geschlossen (Druck zum Öffnen und Federdichtung) (Haupt- und Ausgangsauslassventile) | |||||
Flüssigkeiten | Gas Vakuum | |||||
Einsatztemperatur ( °C) | 5 bis 60 (5 bis 150 für Temperatur ) | |||||
Betriebsdruck pa (abs) | 1 × 10-6 auf atmosphärischen Druck | |||||
Leitfähigkeit L/s Hinweis1 | Abluftventil | 14 | 45 | 80 | 160 | 200 |
Erstes Abluftventil | 0.5 bis 3 | 2 bis 8 | 2.5 bis 11 | 4 bis 18 | 4 bis 18 | |
Menge der Leckage pa · m3 / s | Innen | Für Standardmaterial (FKM): 1.3 × 10-10, Werte bei Temperatur und ohne die Gas | ||||
Extern | Für Standardmaterial (FKM): 1.3 × 10-11, Werte bei Temperatur und ohne die Gas | |||||
Gebrauchsdauer(en) | Abluftventil | 0.10 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
Erstes Abluftventil | 0.70 | 0.08 | 0.09 | 0.23 | 0.27 | |
Flanschausführung | KF (NW) | KF (NW), CF | KF (NW) | KF (NW), K (DN), CF | KF (NW), K (DN) | |
HauptmaterialHinweis3 | Hauptkörper: SCS13 (SUS304-Äquivalent), Faltenbalg: SUS316L, Hauptteile: SUS304, FKM (Standard-Dichtungsmaterial) | |||||
Steuerdruck MPa (G) | 0.4 bis 0.7 (sowohl Haupt- als auch Anfangsauslassventile) | |||||
Pilotanschluss Anschluss Durchmesser | M5 | Rc 1/8 | ||||
Gewicht kgHinweis2 | XMD | 0.65 | 1.50 (1.86) | 2.20 | 4.10 (5.46) | 6.80 |
XYD | 0.71 | 1.52 | 2.60 | 4.80 | 8.30 |
Anmerkung 1: Die Abluftventil Leitwert der Wert für die „Molekularströmung“ eines Ellbogens mit den gleichen Abmessungen ist. Die anfängliche Leitfähigkeit des Abluftventil ist der Wert für den "viskosen Durchfluss".
Anmerkung 2: Die Zahlen in () geben das Gewicht für CF (ConFlat) -Fittings an.
Anmerkung 3: Eine Beschichtung aus Vakuumfett (Y-VAC2) wurde auf den Gleitabschnitt des Dichtungsmaterials (anfängliches Abluftventil Gleitteil) des Vakuumteils aufgebracht.
(Einheit: mm)
Maßzeichnung für den XMD-Winkelmodell
XYD-Inline-Maßzeichnung
Modell | A | B | C | D | Fn | Fd | Fc | G | H | J | K | P.C.D. L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMD-25 | 50 | 123 | 48 | 1 | 40 | - | - | 26 | 41 | 16 | 7.5 | - | - |
XMD-40 | 65 | 170 | 66 | 2 | 55 | - | 70 | 41 | 63 | 20 | 15 | P.C.D 58.7 | 6 × ø6.6 mm |
XMD-50 | 70 | 183 | 79 | 2 | 75 | - | - | 52 | 68 | 20 | 17.5 | - | - |
XMD-63 | 88 | 217 | 100 | 3 | 87 | 95 | 114 | 70 | 72 | 20 | 19.5 | P.C.D 92.1 | 8 × ø8.4 mm |
XMD-80 | 90 | 256 | 117 | 3 | 114 | 110 | - | 83 | 98 | 20 | 26.5 | - | - |
Modell | A | B | C | D | E | Fn | Fd | G | H | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYD-25 | 100.2 | 86.7 | 48 | 1 | 23.5 | 40 | - | 26 | 66 | 16 | 7.5 |
XYD-40 | 130 | 114 | 66 | 2 | 38 | 55 | - | 41 | 84 | 20 | 15 |
XYD-50 | 178 | 128 | 79 | 2 | 53 | 75 | - | 52 | 95 | 20 | 17.5 |
XYD-63 | 209 | 163 | 100 | 3 | 61 | 87 | 95 | 70 | 121 | 20 | 19.5 |
XYD-80 | 268 | 193 | 117 | 3 | 80 | 114 | 110 | 83 | 144 | 20 | 26.5 |
XMD-Winkeltypdiagramm
XYD-Inline-Typendiagramm
* Siehe S. 497 des Herstellerkatalogs für Wartungsteile.
Diagramm mit der Anzahl der Umdrehungen der Einstellmutter (Teilung: 1 mm) und der anfänglichen Leitfähigkeit des Abluftventil
Teilenummer
|
---|
XMD-40CL-A93LA-XS1B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Flansch-Modell | Flansch-Nennmaß | Schallgeschwindigkeit, Leitwert | Ventiltyp | Richtung der Steueröffnung | Temperaturbereich (°C) | Teilenummer Schalter | Anzahl der Schalter | Dichtungsmaterial | Anzahl der Leckagen (Pa·m3/s) | Position Dichtungswechsel | Länge der Verbindungsleitung für Schalter (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,432.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | CF | 40 | 45L/S | Winkelausführung | Flanschfläche, hinten | 5 bis 60 | D-A93 Reed Auto Switch | 2 Stück Ventil offen / geschlossen | VMQ 1232-70 | Intern: 1,3 × 10-8 , extern: 1,3 × 10-11 | Ventildichtung / S Befestigungsart / O-Ring zur Befestigung | 3 |
Loading...
Modell | Vakuum-Steuerventil | Anwendung | 1 Konus | Montageausrichtung | Direkt |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Anschlüsse | 2-Wegeventil | Schalterausführung | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Rohranschluss, Ausführung | Flansch |
Dichtungsart | Balgdichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Flansch-Modell
Flansch-Nennmaß
Schallgeschwindigkeit, Leitwert
Ventiltyp
Richtung der Steueröffnung
Temperaturbereich(°C)
Teilenummer Schalter
Anzahl der Schalter
Dichtungsmaterial
Anzahl der Leckagen(Pa·m3/s)
Position Dichtungswechsel
Länge der Verbindungsleitung für Schalter(m)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften