Hochvakuum-Ventile / rostfreier Stahl / manuelle Betätigung / Ausführung wählbar / XMH, XYH

Hochvakuum-Ventile / rostfreier Stahl / manuelle Betätigung / Ausführung wählbar / XMH, XYH
A vacuum valve with a pressure-balanced structure that enables an unrestricted exhaust direction.
[Features]
· Bellows type is particulate-free and cleaned.
· Low actuation torque (0.5 N·m or less).
· Spring provides a standard sealing load.
· Handle height remains the same regardless of whether valve is open or closed.
· Equipped as standard with an indicator for confirming if the valve is open or closed.
· Body material: SCS13 (SUS304 equivalent).
· Precision-cast single-piece structure which helps prevent gas accumulation.
· The XM Series is interchangeable with XL Series aluminum high vacuum angle valves.

(i)Hinweis

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.

    ■ Products Planned for Online Release
    Air cylinder-related product pages will be released on this site on an ad-hoc basis.
    CQ2/MG types, etc., are already available.
    *Vacuum equipment, FRLs, solenoid valves, etc., will also be released on dedicated pages on this site on an ad-hoc basis.
    *The information above is correct as of December 2018.
  • The product images may be representative images only. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XMH-16-XN1A
XMH-16-XQ1A
XMH-16C-XQ1A
XMH-25-XN1A
XMH-25-XQ1A
XMH-25-XT1A
XMH-40
XMH-40-XN1A
XMH-40-XT1A
XMH-40C-XN1A
XYH-25
XYH-25-XN1A
XYH-40-XQ1A
XYH-50-XQ1A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Flansch-Modell Flansch-Nennmaß Schallgeschwindigkeit, Leitwert Ventiltyp Dichtungsmaterial Anzahl der Leckagen
(Pa·m3/s)
Position Dichtungswechsel

545.09 €

1 26 Arbeitstage KF165WinkelausführungEPDM 2101-80Intern: 1,3 × 10-8 , extern: 1,3 × 10-9Ventildichtung / Außendichtung

687.29 €

1 26 Arbeitstage KF165WinkelausführungKalrez 4079Intern: 1,3 × 10-8 , extern: 1,3 × 10-9Ventildichtung / Außendichtung

754.74 €

1 26 Arbeitstage CF165WinkelausführungKalrez 4079Intern: 1,3 × 10-8 , extern: 1,3 × 10-9Ventildichtung / Außendichtung

582.99 €

1 26 Arbeitstage KF2514WinkelausführungEPDM 2101-80Intern: 1,3 × 10-8 , extern: 1,3 × 10-9Ventildichtung / Außendichtung

806.14 €

1 26 Arbeitstage KF2514WinkelausführungKalrez 4079Intern: 1,3 × 10-8 , extern: 1,3 × 10-9Ventildichtung / Außendichtung

652.27 €

1 26 Arbeitstage KF2514WinkelausführungFKM für Plasma 3310-75Intern: 1,3 × 10-8 , extern: 1,3 × 10-9Ventildichtung / Außendichtung

898.19 €

1 4 Arbeitstage KF4045WinkelausführungFKM 1349-80Innen: 1,3 × 10-10, Außen: 1,3 × 10-11Ohne

900.06 €

1 26 Arbeitstage KF4045WinkelausführungEPDM 2101-80Intern: 1,3 × 10-8 , extern: 1,3 × 10-9Ventildichtung / Außendichtung

976.04 €

1 26 Arbeitstage KF4045WinkelausführungFKM für Plasma 3310-75Intern: 1,3 × 10-8 , extern: 1,3 × 10-9Ventildichtung / Außendichtung

968.14 €

1 26 Arbeitstage CF4045WinkelausführungEPDM 2101-80Intern: 1,3 × 10-8 , extern: 1,3 × 10-9Ventildichtung / Außendichtung

691.24 €

1 4 Arbeitstage KF2514Inline-AusführungFKM 1349-80Innen: 1,3 × 10-10, Außen: 1,3 × 10-11Ohne

691.79 €

1 26 Arbeitstage KF2514Inline-AusführungEPDM 2101-80Intern: 1,3 × 10-8 , extern: 1,3 × 10-9Ventildichtung / Außendichtung

1,274.31 €

1 26 Arbeitstage KF4045Inline-AusführungKalrez 4079Intern: 1,3 × 10-8 , extern: 1,3 × 10-9Ventildichtung / Außendichtung

1,655.66 €

1 26 Arbeitstage KF5080Inline-AusführungKalrez 4079Intern: 1,3 × 10-8 , extern: 1,3 × 10-9Ventildichtung / Außendichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Handbetriebenes Vakuumventil Anwendung 1 Konus Montageausrichtung Direkt
Anzahl der Anschlüsse 2-Wegeventil Schalterausführung 2 Positionen, normalerweise geschlossen Rohranschluss, Ausführung Flansch
Dichtungsart Balgdichtung

Technischer Support