Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Spannung | Elektrische Eingangsmethode | Durchmesser der Öffnung (ø) | Abstandhalter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | [NPT] NPT | 1/8 | 24 V DC | Dichtscheibe | 2 | Ohne | ||
343.33 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rc] Rc | 1/8 | 24 V DC | DIN - Terminal mit Licht (mit Spannung) | 2 | Ohne | ||
312.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rc] Rc | 1/8 | 24 V DC | Dichtscheibe | 2 | Ohne | ||
324.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rc] Rc | 1/8 | 24 V DC | Tülle (mit Spannung) | 2 | Ohne | ||
312.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rc] Rc | 1/8 | 12 V DC | Dichtscheibe | 2 | Ohne | ||
342.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemmringverschraubung | 1/4 | 100 V AC | Tülle (mit Spannung) | 2 | Ohne | ||
343.51 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemmringverschraubung | 1/4 | 24 V DC | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 2 | Ohne | ||
355.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemmringverschraubung | 1/4 | 24 V DC | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 2 | Mit Abstandhalter | ||
341.19 € | 1 | auf Anfrage | Klemmringverschraubung | 1/4 | 24 V DC | DIN - Terminal mit Licht (mit Spannung) | 2 | Ohne | ||
373.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemmringverschraubung | 1/4 | 24 V DC | DIN - Terminal mit Licht (mit Spannung) | 2 | Mit Abstandhalter | ||
338.99 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemmringverschraubung | 1/4 | 24 V DC | DIN - Terminal ohne Steckverbinder (mit Spannung) | 2 | Ohne | ||
332.36 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemmringverschraubung | 1/4 | 24 V DC | Flachklemme | 2 | Ohne | ||
330.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemmringverschraubung | 1/4 | 24 V DC | Dichtscheibe | 2 | Ohne | ||
342.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemmringverschraubung | 1/4 | 24 V DC | Dichtscheibe | 2 | Mit Abstandhalter | ||
342.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemmringverschraubung | 1/4 | 24 V DC | Tülle (mit Spannung) | 2 | Ohne | ||
338.99 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemmringverschraubung | 1/4 | 48 V AC | DIN - Terminal ohne Steckverbinder (mit Spannung) | 2 | Ohne | ||
361.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemmringverschraubung | 1/4 | 24 V AC | DIN - Terminal mit Licht (mit Spannung) | 2 | Ohne | ||
343.51 € | 1 | 26 Arbeitstage | Gleitringdichtung | 1/4 | 24 V DC | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 2 | Ohne | ||
361.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Gleitringdichtung | 1/4 | 24 V DC | DIN - Terminal mit Licht (mit Spannung) | 2 | Ohne | ||
373.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Gleitringdichtung | 1/4 | 24 V DC | DIN - Terminal mit Licht (mit Spannung) | 2 | Mit Abstandhalter | ||
338.99 € | 1 | 26 Arbeitstage | Gleitringdichtung | 1/4 | 24 V DC | DIN - Terminal ohne Steckverbinder (mit Spannung) | 2 | Ohne | ||
330.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Gleitringdichtung | 1/4 | 24 V DC | Dichtscheibe | 2 | Ohne | ||
342.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Gleitringdichtung | 1/4 | 24 V DC | Dichtscheibe | 2 | Mit Abstandhalter | ||
342.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Gleitringdichtung | 1/4 | 24 V DC | Tülle (mit Spannung) | 2 | Ohne | ||
325.57 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rc] Rc | 1/8 | 24 V DC | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 3 | Ohne | ||
343.33 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rc] Rc | 1/8 | 24 V DC | DIN - Terminal mit Licht (mit Spannung) | 3 | Ohne | ||
312.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rc] Rc | 1/8 | 24 V DC | Dichtscheibe | 3 | Ohne | ||
324.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rc] Rc | 1/8 | 24 V DC | Tülle (mit Spannung) | 3 | Ohne | ||
312.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rc] Rc | 1/8 | 12 V DC | Dichtscheibe | 3 | Ohne | ||
335.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemmringverschraubung | 1/4 | 24 V DC | Leitung (mit Spannung) | 3 | Ohne | ||
343.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klemmringverschraubung | 1/4 | 24 V DC | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 3 | Ohne | ||
355.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemmringverschraubung | 1/4 | 24 V DC | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 3 | Mit Abstandhalter | ||
361.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemmringverschraubung | 1/4 | 24 V DC | DIN - Terminal mit Licht (mit Spannung) | 3 | Ohne | ||
338.99 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemmringverschraubung | 1/4 | 24 V DC | DIN - Terminal ohne Steckverbinder (mit Spannung) | 3 | Ohne | ||
330.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemmringverschraubung | 1/4 | 24 V DC | Dichtscheibe | 3 | Ohne | ||
342.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemmringverschraubung | 1/4 | 24 V DC | Dichtscheibe | 3 | Mit Abstandhalter | ||
342.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemmringverschraubung | 1/4 | 24 V DC | Tülle (mit Spannung) | 3 | Ohne | ||
354.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemmringverschraubung | 1/4 | 24 V DC | Tülle (mit Spannung) | 3 | Mit Abstandhalter | ||
330.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemmringverschraubung | 1/4 | 12 V DC | Dichtscheibe | 3 | Ohne | ||
343.51 € | 1 | 26 Arbeitstage | Gleitringdichtung | 1/4 | 24 V DC | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 3 | Ohne | ||
361.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Gleitringdichtung | 1/4 | 24 V DC | DIN - Terminal mit Licht (mit Spannung) | 3 | Ohne | ||
373.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Gleitringdichtung | 1/4 | 24 V DC | DIN - Terminal mit Licht (mit Spannung) | 3 | Mit Abstandhalter | ||
330.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Gleitringdichtung | 1/4 | 24 V DC | Dichtscheibe | 3 | Ohne | ||
342.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Gleitringdichtung | 1/4 | 24 V DC | Dichtscheibe | 3 | Mit Abstandhalter | ||
342.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Gleitringdichtung | 1/4 | 24 V DC | Tülle (mit Spannung) | 3 | Ohne | ||
350.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rc] Rc | 1/4 | 24 V DC | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 3 | Ohne | ||
368.07 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rc] Rc | 1/4 | 24 V DC | DIN - Terminal mit Licht (mit Spannung) | 3 | Ohne | ||
336.93 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rc] Rc | 1/4 | 24 V DC | Dichtscheibe | 3 | Ohne | ||
349.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rc] Rc | 1/4 | 24 V DC | Tülle (mit Spannung) | 3 | Ohne | ||
368.07 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rc] Rc | 1/4 | 230 V AC | DIN - Terminal mit Licht (mit Spannung) | 3 | Ohne | ||
367.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemmringverschraubung | 1/4 | 24 V DC | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 3 | Ohne | ||
380.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemmringverschraubung | 1/4 | 24 V DC | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 3 | Mit Abstandhalter | ||
385.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemmringverschraubung | 1/4 | 24 V DC | DIN - Terminal mit Licht (mit Spannung) | 3 | Ohne | ||
397.93 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemmringverschraubung | 1/4 | 24 V DC | DIN - Terminal mit Licht (mit Spannung) | 3 | Mit Abstandhalter | ||
363.43 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemmringverschraubung | 1/4 | 24 V DC | DIN - Terminal ohne Steckverbinder (mit Spannung) | 3 | Ohne | ||
354.54 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemmringverschraubung | 1/4 | 24 V DC | Dichtscheibe | 3 | Ohne | ||
366.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemmringverschraubung | 1/4 | 24 V DC | Tülle (mit Spannung) | 3 | Ohne | ||
379.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Klemmringverschraubung | 1/4 | 24 V DC | Tülle (mit Spannung) | 3 | Mit Abstandhalter | ||
443.41 € | 1 | 26 Arbeitstage | Gleitringdichtung | 1/4 | 24 V DC | DIN-Klemme (mit Überspannungsschutz) | 3 | Ohne | ||
381.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Gleitringdichtung | 1/4 | 24 V DC | DIN - Terminal mit Licht (mit Spannung) | 3 | Ohne |
Loading...
Modell | Hochvakuum-Magnetventil | Anwendung | 1 Konus | Montageausrichtung | Direkt |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Anschlüsse | 2-Wegeventil | Magnetmodell | Einfach | Schalterausführung | 2 Positionen, normalerweise geschlossen |
Antriebstyp | Linearbewegungsmodell | Dichtungsart | Balgdichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Spannung
Elektrische Eingangsmethode
Durchmesser der Öffnung(ø)
Abstandhalter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften