Druckluftzylinder der Serie CM2Q, Typ mit geringer Reibung: Doppeltwirkend, einfachwirkend

Druckluftzylinder der Serie CM2Q, Typ mit geringer Reibung: Doppeltwirkend, einfachwirkend
*Diese Serie wurde auf die neue „Smooth Cylinder/CM2Y“-Serie umgestellt, die einen reibungsarmen Betrieb in beide Richtungen und mit niedriger Geschwindigkeit realisiert.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Produktlinie
    Webpages für Produkte, die derzeit noch keine Einzelseiten auf dieser Site haben, werden ad hoc freigegeben.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • CAD-Daten werden für einige Modellnummern nicht unterstützt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDM2QB25-50B
CDM2QB32-220F-A93
CDM2QB40-100B
CM2QL32-310F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Ausführung

69.18 €

1 26 Arbeitstage 2550Eingebauter MagnetKeine--GrundausführungRichtung geringer Reibung: mit Druck auf der Stab

131.24 €

1 26 Arbeitstage 32220Eingebauter MagnetA930.52GrundausführungRichtung geringer Reibung: mit Druck auf der Kopfseite

115.61 €

1 26 Arbeitstage 40100Eingebauter MagnetKeine--GrundausführungRichtung geringer Reibung: mit Druck auf der Stab

102.98 €

1 26 Arbeitstage 32310Ohne eingebauten MagnetKeine--Axialer FußmodellRichtung geringer Reibung: mit Druck auf der Kopfseite

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Geringe Reibung (Innenwiderstand) Cushion Kautschukdämpfer
Operating Pressure(MPa) 0.02 to 0.7 Custom-made Specifications Ohne

Technischer Support