• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Druckluftzylinder der Serie MB1W mit Vierkantrohr, Standardausführung, doppeltwirkend, doppelte Kolbenstange

Druckluftzylinder der Serie MB1W mit Vierkantrohr, Standardausführung, doppeltwirkend, doppelte Kolbenstange
Ein leichter Luftzylinder, der durch Änderung der Form des Stangen- und Kopfdeckels leichter gemacht wurde.
[Eigenschaften]
· Vierkantrohr Typ.
· Kann kleine Automatikschaltter auf 4 Flächen montieren.
· Ohne Automatikschaltter (MB1W) oder mit Automatikschaltter (eingebauter Magnet) (MDB1W).
· Montage: Grundtyp, Fußtyp, Flanschtyp.
· Anschlussgewinde-Typen: Rc, NPT, G.
· Stangenschuh-Material (J): Nylon-Plane, maximale Umgebungstemperatur 70 °C.
· Stangenmanschettenmaterial (K): hitzebeständige Plane, maximale Umgebungstemperatur 110 °C*.
*Maximale Umgebungstemperatur für die Stabführungseinheit.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Produktlinie
    Webpages für Produkte, die derzeit noch keine Einzelseiten auf dieser Site haben, werden ad hoc freigegeben.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • CAD-Daten werden für einige Modellnummern nicht unterstützt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MDB1WB32TF-100Z
MDB1WB32TF-125Z
MDB1WB40-400Z
MDB1WB63-50Z
MDB1WB63-80Z
MDB1WB63-125Z
MDB1WB80-300Z
MDB1WF50-50Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Port thread type Type of Mount Support

202.48 €

1 26 Arbeitstage 32100GGrundausführung

206.98 €

1 26 Arbeitstage 32125GGrundausführung

292.21 €

1 26 Arbeitstage 40400RcGrundausführung

291.15 €

1 26 Arbeitstage 6350RcGrundausführung

311.31 €

1 26 Arbeitstage 6380RcGrundausführung

324.48 €

1 26 Arbeitstage 63125RcGrundausführung

434.77 €

1 26 Arbeitstage 80300RcGrundausführung

252.39 €

1 26 Arbeitstage 5050RcFlanschart

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Doppelstange Grundkörper, Form Plattenzylinder
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Cushion Pneumatische Dämpfung
Specifications Eingebauter Magnet Auto Switch Keine Bellows Keine
Custom-made Specifications Ohne

Technischer Support