Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Clamp Side Lock | Guide Pin Diameter | Guide Pin Shape | Clamp Arm Position | Clamp Position Height | Steckverbinder Ausführung | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710.03 € | 1 | 36 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø7.8 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
807.77 € | 1 | auf Anfrage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø8 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe HOCH | - | - | ||
710.03 € | 1 | 36 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø8 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
710.03 € | 1 | auf Anfrage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø8 | Runde Ausführung | Richtung des Hafens | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
708.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø8.5 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
710.03 € | 1 | 36 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø9.8 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
917.79 € | 1 | auf Anfrage | P3DWASE | 0.3 | 2 Stk. | Ohne Verriegelung | ø10 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe HOCH | - | - | ||
755.60 € | 1 | auf Anfrage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø10 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe HOCH | - | - | ||
872.23 € | 1 | 36 Arbeitstage | P3DWASC | 0.3 | 2 Stk. | Ohne Verriegelung | ø10 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
710.03 € | 1 | 36 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø10 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
710.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø11 | Runde Ausführung | Richtung des Hafens | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
710.03 € | 1 | 36 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø11.5 | Runde Ausführung | Richtung des Hafens | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
755.60 € | 1 | 36 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø11.8 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe HOCH | - | - | ||
755.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø11.8 | Runde Ausführung | Richtung des Hafens | Spannhöhe HOCH | - | - | ||
710.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø11.8 | Runde Ausführung | Richtung des Hafens | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
755.60 € | 1 | 36 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø12 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe HOCH | - | - | ||
710.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø12 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
710.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø12 | Runde Ausführung | Richtung des Hafens | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
890.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | P3DWASC | 0.3 | 2 Stk. | Ohne Verriegelung | ø12.8 | Diamant | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
746.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø12.8 | Diamant | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
755.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø12.8 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe HOCH | - | - | ||
710.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø13 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
710.03 € | 1 | 36 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø14 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
766.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø14.7 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe HOCH | - | - | ||
928.97 € | 1 | 36 Arbeitstage | P3DWASC | 0.3 | 2 Stk. | Ohne Verriegelung | ø14.8 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe HOCH | - | - | ||
721.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø14.8 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
766.76 € | 1 | 36 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø15.5 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe HOCH | - | - | ||
766.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø15.7 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe HOCH | - | - | ||
721.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø15.7 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
883.40 € | 1 | 36 Arbeitstage | P3DWASC | 0.3 | 2 Stk. | Ohne Verriegelung | ø15.8 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
721.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø15.8 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
883.40 € | 1 | 36 Arbeitstage | P3DWASE | 0.3 | 2 Stk. | Ohne Verriegelung | ø15.8 | Runde Ausführung | Richtung des Hafens | NIEDRIGER Modell | M12-1/4 Stift | Kleiner Autoschalter | ||
721.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø15.8 | Runde Ausführung | Richtung des Hafens | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
721.21 € | 1 | 36 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø16 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
883.40 € | 1 | 36 Arbeitstage | P3DWASE | 0.3 | 2 Stk. | Ohne Verriegelung | ø16 | Runde Ausführung | Richtung des Hafens | NIEDRIGER Modell | M12-1/4 Stift | Kleiner Autoschalter | ||
721.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø16 | Runde Ausführung | Richtung des Hafens | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
721.21 € | 1 | auf Anfrage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø17.5 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
721.21 € | 1 | 36 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø18 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
766.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø19.8 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe HOCH | - | - | ||
721.21 € | 1 | 36 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø19.8 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
865.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | P3DWASC | 0.3 | 2 Stk. | Ohne Verriegelung | ø20 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
721.21 € | 1 | 36 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Ohne Verriegelung | ø20 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
1,027.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Mit Sperre | ø7.5 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | NIEDRIGER Modell | - | Kleiner Autoschalter | ||
1,072.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Mit Sperre | ø10 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe HOCH | - | - | ||
1,074.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Mit Sperre | ø11.5 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe HOCH | - | - | ||
1,027.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Mit Sperre | ø11.8 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
1,029.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Mit Sperre | ø12 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
1,065.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Mit Sperre | ø12.7 | Diamant | Gleiche Richtung wie Hafen | NIEDRIGER Modell | - | Kleiner Autoschalter | ||
1,174.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | P3DWASC | 0.3 | 2 Stk. | Mit Sperre | ø12.7 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | NIEDRIGER Modell | M12-3/4-Stift | Kleiner Autoschalter | ||
1,029.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Mit Sperre | ø12.7 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | NIEDRIGER Modell | - | Kleiner Autoschalter | ||
1,029.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Mit Sperre | ø14 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe NIEDRIG | - | - | ||
1,039.98 € | 1 | auf Anfrage | Ohne Signalgeber | Keine | Keine | Mit Sperre | ø19.8 | Runde Ausführung | Gleiche Richtung wie Hafen | Spannhöhe NIEDRIG | - | - |
Loading...
Zylinder-Ø(Ø) | 32 | Hub S(mm) | 10 | Betriebsmethode | Straight Advancing Stroke |
---|---|---|---|---|---|
Stangenspitze, Form | Sonstige | Halterung | Tap | Stangenbewegung | Double Acting Piece Rod |
Zusätzliche Funktionen | No (Standard) | Max. Druck(MPa) | 0.7 | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::60 |
Klemmkraft(kN) | 0.325 | Anschluss, Ausführung | Rc |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Clamp Side Lock
Guide Pin Diameter
Guide Pin Shape
Clamp Arm Position
Clamp Position Height
Steckverbinder Ausführung
Typ
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften