• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MHZJ2, Pneumatischer Parallelgreifer, mit Staubschutz (Teilenummern - CAD Download)

MHZJ2, Pneumatischer Parallelgreifer, mit Staubschutz
[Features]
· Prevents the ingress of cutting chips, dust, water, etc.
· Prevents dispersion of grease, and external leakage of dust.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MHZJ2-10SEF

Teilenummer
MHZJ2-10SEF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsmethode Abmessungen, wenn offen
(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen
(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)
(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Innendurchmesser Zylinder
(mm)
Gehäuseoptionen Signalgeber Anzahl der Schalter Länge der Verbindungsleitung Maßgeschneiderte Spezifikationen Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen Materialien Staubschutz-Abdeckhaube

421.52 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkende Ausführung (Schließer)15.211.2-6,30.35~0.710Endboss Modell portiertOhne SignalgeberOhneOhneOhneOhneFluorkautschuk (FKM)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Korpus Informationen zum Greifen Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung Anzahl der Finger 2 Stk.
Grundkörper, Form Quadratisch Umgebung, Anwendungen Standard / Staubgeschützt / Tropfgeschützt Zusätzliche Funktionen Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit
Hubregulierung Nicht im Lieferumfang

Sie befinden sich auf der Seite für MHZJ2, Pneumatischer Parallelgreifer, mit Staubschutz, die Teilenummer ist MHZJ2-10SEF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHZJ2-10SEF.

Produktvarianten

Teilenummer
MHZJ2-10CK
MHZJ2-10CKF
MHZJ2-10CKS
MHZJ2-10SF
MHZJ2-10SK
MHZJ2-10SKF
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Betriebsmethode Abmessungen, wenn offen
(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen
(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)
(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Innendurchmesser Zylinder
(mm)
Gehäuseoptionen Signalgeber Anzahl der Schalter Länge der Verbindungsleitung Maßgeschneiderte Spezifikationen Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen Materialien Staubschutz-Abdeckhaube

420.18 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkende Ausführung (Öffner)15.211.212-0.35~0.710Axialanschluss mit A-4-One-Touch-AnschlussOhne SignalgeberOhneOhneOhneOhneChloropren-Kautschuk (CR)

427.00 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkende Ausführung (Öffner)15.211.212-0.35~0.710Axialanschluss mit A-4-One-Touch-AnschlussOhne SignalgeberOhneOhneOhneOhneFluorkautschuk (FKM)

421.60 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkende Ausführung (Öffner)15.211.212-0.35~0.710Axialanschluss mit A-4-One-Touch-AnschlussOhne SignalgeberOhneOhneOhneOhneSilikonkautschuk (Si)

421.52 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkende Ausführung (Schließer)15.211.2-6,30.35~0.710GrundausführungOhne SignalgeberOhneOhneOhneOhneFluorkautschuk (FKM)

420.18 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkende Ausführung (Schließer)15.211.2-6,30.35~0.710Axialanschluss mit A-4-One-Touch-AnschlussOhne SignalgeberOhneOhneOhneOhneChloropren-Kautschuk (CR)

427.00 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkende Ausführung (Schließer)15.211.2-6,30.35~0.710Axialanschluss mit A-4-One-Touch-AnschlussOhne SignalgeberOhneOhneOhneOhneFluorkautschuk (FKM)

Technischer Support