Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MDHR2-10R-M9BLS
Teilenummer
|
---|
MDHR2-10R-M9BLS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen) (N) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Hub (mm) | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen | Anschluss Lage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
485.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 5 | 12 | 12 | 0.2~0.6 | 10 | M9B | 1 Stk. | 3 m | 6 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche |
Loading...
Ausführung | Korpus | Informationen zum Greifen | Klemme, mit Spannfutter / Offen, mit Spannfutter | Anzahl der Finger | 2 Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Form | Zylindrische Form | Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Umgebung, Anwendungen | Standard / Verfügbar in Reinraumumgebung |
Zusätzliche Funktionen | Mit Linearführung / Lagerhalterung / Hohe Genauigkeit | Hubregulierung | Nicht im Lieferumfang | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für MHR2, Pneumatischer 2-Finger-Greifer, die Teilenummer ist MDHR2-10R-M9BLS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MDHR2-10R-M9BLS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Abmessungen, wenn offen(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)(N)
Innendurchmesser Zylinder(mm)
Signalgeber
Anzahl der Schalter
Länge der Verbindungsleitung
Hub(mm)
Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen
Anschluss Lage
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MDHR2-10E-M9BLS |
MDHR2-10E-M9BZ |
MDHR2-10R-M9BL |
MDHR2-10R-M9BVL |
MDHR2-10R-M9BVLS |
MDHR2-10R-M9NV |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen) (N) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Hub (mm) | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen | Anschluss Lage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
485.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 5 | 12 | 12 | 0.2~0.6 | 10 | M9B | 1 Stk. | 3 m | 6 | Ohne | Axiale Seite | ||
527.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 5 | 12 | 12 | 0.2~0.6 | 10 | M9B | 2 Stk. | 5 m | 6 | Ohne | Axiale Seite | ||
520.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 5 | 12 | 12 | 0.2~0.6 | 10 | M9B | 2 Stk. | 3 m | 6 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | ||
540.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 5 | 12 | 12 | 0.2~0.6 | 10 | M9BV | 2 Stk. | 3 m | 6 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | ||
495.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 5 | 12 | 12 | 0.2~0.6 | 10 | M9BV | 1 Stk. | 3 m | 6 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche | ||
522.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | 5 | 12 | 12 | 0.2~0.6 | 10 | M9NV | 2 Stk. | 0.5 m | 6 | Ohne | Richtung von gehäuseseitiger Oberfläche |