Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MHK2-12C
Teilenummer
|
---|
MHK2-12C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Informationen zum Greifen | Anzahl der Finger | Grundkörper, Form | Betriebsmethode | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen) (N) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Umgebung, Anwendungen | Zusätzliche Funktionen | Hubregulierung | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen | Materialien Staubschutz-Abdeckhaube | Spezifikationen | Finger Materialien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Korpus] Korpus | Offen, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 13 | 9 | 12 | - | Staubgeschützt / Tropfgeschützt | Hohe Genauigkeit | Nicht im Lieferumfang | 12 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | Standardausführung | Karbonstahl |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für MHK, Pneumatischer Greifer, Prismen-Gleitführung, die Teilenummer ist MHK2-12C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHK2-12C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)(N)
Umgebung, Anwendungen
Ausführung
Informationen zum Greifen
Anzahl der Finger
Grundkörper, Form
Betriebsmethode
Abmessungen, wenn offen(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)(N)
Zusätzliche Funktionen
Hubregulierung
Innendurchmesser Zylinder(mm)
Signalgeber
Anzahl der Schalter
Länge der Verbindungsleitung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen
Materialien Staubschutz-Abdeckhaube
Spezifikationen
Finger Materialien
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MHK2-12C1 |
MHK2-12C1S |
MHK2-12CF |
MHK2-12CS |
MHK2-12D |
MHK2-12D-M9B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Informationen zum Greifen | Anzahl der Finger | Grundkörper, Form | Betriebsmethode | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen) (N) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Umgebung, Anwendungen | Zusätzliche Funktionen | Hubregulierung | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen | Materialien Staubschutz-Abdeckhaube | Spezifikationen | Finger Materialien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Korpus] Korpus | Offen, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 13 | 9 | 12 | - | Staubgeschützt / Tropfgeschützt | Hohe Genauigkeit | Nicht im Lieferumfang | 12 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | Standardausführung | Edelstahl | ||
498.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Korpus] Korpus | Offen, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 13 | 9 | 12 | - | Staubgeschützt / Tropfgeschützt | Hohe Genauigkeit | Nicht im Lieferumfang | 12 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Silikonkautschuk (Si) | Standardausführung | Edelstahl | ||
421.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Korpus] Korpus | Offen, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 13 | 9 | 12 | - | Staubgeschützt / Tropfgeschützt | Hohe Genauigkeit | Nicht im Lieferumfang | 12 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Fluorkautschuk (FKM) | Standardausführung | Karbonstahl | ||
417.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Korpus] Korpus | Offen, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Einfachwirkende Ausführung (Öffner) | 13 | 9 | 12 | - | Staubgeschützt / Tropfgeschützt | Hohe Genauigkeit | Nicht im Lieferumfang | 12 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Silikonkautschuk (Si) | Standardausführung | Karbonstahl | ||
411.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Korpus] Korpus | Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Doppeltwirkend | 13 | 9 | 16 | 15 | Staubgeschützt / Tropfgeschützt | Hohe Genauigkeit | Nicht im Lieferumfang | 12 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | Standardausführung | Karbonstahl | ||
473.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Korpus] Korpus | Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Doppeltwirkend | 13 | 9 | 16 | 15 | Staubgeschützt / Tropfgeschützt | Hohe Genauigkeit | Nicht im Lieferumfang | 12 | M9B | 2 Stk. | 0.5 m | Ohne | Ohne | Chloropren-Kautschuk (CR) | Standardausführung | Karbonstahl |