• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MHS3, Pneumatischer 3-Finger-Parallelgreifer (Teilenummern - CAD Download)

MHS3, Pneumatischer 3-Finger-Parallelgreifer
[Features]
· Lightweight and compact design with reduced height.
· High repeatability: ±0.01 mm.
· Can be equipped with an auto switch.
· Easy alignment when mounting the main body.
· Can be mounted from 2 directions.
· Utilizes wedge cam construction.
· Can be equipped with a small auto switch.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MHS3-20D-X5

Teilenummer
MHS3-20D-X5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Informationen zum Greifen Betriebsmethode Abmessungen, wenn offen
(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen
(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)
(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Hubregulierung Betriebsdruckbereich
(MPa)
Innendurchmesser Zylinder
(mm)
Signalgeber Anzahl der Schalter Länge der Verbindungsleitung Maßgeschneiderte Spezifikationen Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen Anschlussgewinde Ausführung

501.44 €

1 26 Arbeitstage Klemme, mit Spannfutter / Offen, mit SpannfutterDoppeltwirkend--2825--20Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneFluorelastomerdichtungOhneOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Korpus Anzahl der Finger 3 Stück Grundkörper, Form Zylindrische Form
Umgebung, Anwendungen Standard Zusätzliche Funktionen Nicht im Lieferumfang

Sie befinden sich auf der Seite für MHS3, Pneumatischer 3-Finger-Parallelgreifer, die Teilenummer ist MHS3-20D-X5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHS3-20D-X5.

Produktvarianten

Teilenummer
MHS3-125D
MHS3-125D-M9BAL
MHS3-125D-M9BV
MHS3-20D-X50
MHS3-20D-X56
MHS3-20S-M9B-X84
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Informationen zum Greifen Betriebsmethode Abmessungen, wenn offen
(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen
(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)
(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Hubregulierung Betriebsdruckbereich
(MPa)
Innendurchmesser Zylinder
(mm)
Signalgeber Anzahl der Schalter Länge der Verbindungsleitung Maßgeschneiderte Spezifikationen Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen Anschlussgewinde Ausführung

1,786.74 €

1 4 Arbeitstage Offen, mit Spannfutter / Klemme, mit SpannfutterDoppeltwirkend--13201270--125Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhneOhneRc

1,893.94 €

1 26 Arbeitstage Offen, mit Spannfutter / Klemme, mit SpannfutterDoppeltwirkend--13201270--125M9BA2 Stk.3 mOhneOhneRc

1,858.08 €

1 26 Arbeitstage Offen, mit Spannfutter / Klemme, mit SpannfutterDoppeltwirkend--13201270--125M9BV2 Stk.0.5 mOhneOhneRc

510.02 €

1 26 Arbeitstage Offen, mit Spannfutter / Klemme, mit SpannfutterDoppeltwirkend--2825--20Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneOhne MagnetOhneOhne

543.31 €

1 26 Arbeitstage Offen, mit Spannfutter / Klemme, mit SpannfutterDoppeltwirkend--2825--20Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAxial portiertOhneOhne

746.94 €

1 26 Arbeitstage Klemme, mit SpannfutterEinfachwirkende Ausführung (Schließer)20--17.5Nicht im Lieferumfang0.35~0.620M9B2 Stk.-EinfachwirkendOhneOhne

Technischer Support