Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MHSH3-40D-M9BVL
Teilenummer
|
---|
MHSH3-40D-M9BVL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Informationen zum Greifen | Anzahl der Finger | Grundkörper, Form | Betriebsmethode | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen) (N) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Umgebung, Anwendungen | Zusätzliche Funktionen | Hubregulierung | Betriebsdruckbereich (MPa) | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Geeigneter Durchmesser der Welle (ø) | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen | Anschlussgewinde Ausführung | Mittelschieber | Materialien Staubschutz-Abdeckhaube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
829.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Korpus] Korpus | Klemme, mit Spannfutter / Offen, mit Spannfutter | 3 Stück | Zylindrische Form | Doppeltwirkend | 40 | 36 | 118 | 97 | Standard | Hohe Genauigkeit | Nicht im Lieferumfang | - | 40 | M9BV | 2 Stk. | 3 m | Ohne | - | Ohne | M | Ohne Mittelschieber | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für MHSH3, Pneumatischer 3-Finger-Parallelgreifer, mit Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist MHSH3-40D-M9BVL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHSH3-40D-M9BVL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Informationen zum Greifen
Geeigneter Durchmesser der Welle(ø)
Materialien Staubschutz-Abdeckhaube
Ausführung
Anzahl der Finger
Grundkörper, Form
Betriebsmethode
Abmessungen, wenn offen(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)(N)
Umgebung, Anwendungen
Zusätzliche Funktionen
Hubregulierung
Innendurchmesser Zylinder(mm)
Signalgeber
Anzahl der Schalter
Länge der Verbindungsleitung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen
Anschlussgewinde Ausführung
Mittelschieber
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MHSH3-16D-M9BAZ |
MHSH3-16D-X5 |
MHSH3-20D |
MHSH3-40D-M9PW |
MHSH3-40D-X4 |
MHSH3-40DA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Informationen zum Greifen | Anzahl der Finger | Grundkörper, Form | Betriebsmethode | Abmessungen, wenn offen (mm) | Abmessungen, wenn geschlossen (mm) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen) (N) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Umgebung, Anwendungen | Zusätzliche Funktionen | Hubregulierung | Betriebsdruckbereich (MPa) | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Geeigneter Durchmesser der Welle (ø) | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen | Anschlussgewinde Ausführung | Mittelschieber | Materialien Staubschutz-Abdeckhaube |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
659.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Korpus] Korpus | Offen, mit Spannfutter / Klemme, mit Spannfutter | 3 Stück | Zylindrische Form | Doppeltwirkend | 19.5 | 7,5 | 15 | 9 | Standard | Hohe Genauigkeit | Nicht im Lieferumfang | - | 16 | M9BA | 2 Stk. | 5 m | Ohne | - | Ohne | M | Ohne Mittelschieber | - | ||
574.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Korpus] Korpus | Offen, mit Spannfutter / Klemme, mit Spannfutter | 3 Stück | Zylindrische Form | Doppeltwirkend | 19.5 | 7,5 | 15 | 9 | Standard | Hohe Genauigkeit | Nicht im Lieferumfang | - | 16 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Fluorelastomerdichtung | - | Ohne | M | Ohne Mittelschieber | - | ||
603.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Korpus] Korpus | Offen, mit Spannfutter / Klemme, mit Spannfutter | 3 Stück | Zylindrische Form | Doppeltwirkend | 10 ~ 22 | 8 ~ 20 | 26 | 21 | Standard | Hohe Genauigkeit | Nicht im Lieferumfang | - | 20 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | - | Ohne | M | Ohne Mittelschieber | - | ||
806.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Korpus] Korpus | Offen, mit Spannfutter / Klemme, mit Spannfutter | 3 Stück | Zylindrische Form | Doppeltwirkend | 40 | 36 | - | 97 | Standard | Hohe Genauigkeit | Nicht im Lieferumfang | 0.1~0.6 | 40 | M9PW | 2 Stk. | - | Ohne | - | Ohne | M | Ohne Mittelschieber | Ohne | ||
827.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Korpus] Korpus | Offen, mit Spannfutter / Klemme, mit Spannfutter | 3 Stück | Zylindrische Form | Doppeltwirkend | 40 | 36 | 118 | 97 | Standard | Hohe Genauigkeit | Nicht im Lieferumfang | - | 40 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | ohmscher Widerstand (100 °C) | - | Ohne | M | Ohne Mittelschieber | - | ||
933.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Korpus] Korpus | Offen, mit Spannfutter / Klemme, mit Spannfutter | 3 Stück | Zylindrische Form | Doppeltwirkend | 40 | 36 | 118 | 97 | Standard | Hohe Genauigkeit | Nicht im Lieferumfang | - | 40 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | - | Ohne | M | Zylinderausführung | - |