Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MHW2-40D-M9BLS
Teilenummer
|
---|
MHW2-40D-M9BLS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klauenschließwinkel A2 (deg) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Fingerposition/Optionen | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Größe | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen | Anschlussgewinde Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,046.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | -5 | 94,9 | 40 | Finger Flachausführung (Standard) | M9B | 1 Stk. | 3 m | 1/8 | Ohne | Ohne | Rc |
Loading...
Ausführung | Korpus | Informationen zum Greifen | Klemme, schwenkbar | Anzahl der Finger | 2 Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Form | Quadratisch | Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Klauenöffnungswinkel A1(deg) | 180 |
Umgebung, Anwendungen | Standard | Zusätzliche Funktionen | Drehzahlregler | Hubregulierung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)(N)
Innendurchmesser Zylinder(mm)
Fingerposition/Optionen
Signalgeber
Anzahl der Schalter
Länge der Verbindungsleitung
Größe
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen
Anschlussgewinde Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften