Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MHW2-40D1
Teilenummer
|
---|
MHW2-40D1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klauenschließwinkel A2 (deg) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Fingerposition/Optionen | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Größe | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen | Anschlussgewinde Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,043.02 € | 1 | auf Anfrage | -5 | 94,9 | 40 | Offen/geschlossen Richtung über beidseitige Gewindebohrung | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | 1/8 | Ohne | Ohne | Rc |
Loading...
Ausführung | Korpus | Informationen zum Greifen | Klemme, schwenkbar | Anzahl der Finger | 2 Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Form | Quadratisch | Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Klauenöffnungswinkel A1(deg) | 180 |
Umgebung, Anwendungen | Standard | Zusätzliche Funktionen | Drehzahlregler | Hubregulierung | Nicht im Lieferumfang |
Sie befinden sich auf der Seite für MHW2, 180°-Winkelgreifer, Ausführung mit Zahnstange, die Teilenummer ist MHW2-40D1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHW2-40D1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)(N)
Innendurchmesser Zylinder(mm)
Fingerposition/Optionen
Signalgeber
Anzahl der Schalter
Länge der Verbindungsleitung
Größe
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen
Anschlussgewinde Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MHW2-20D-Y59BL |
MHW2-20D1 |
MHW2-20D1-M9PL |
MHW2-40D1-M9BL |
MHW2-40TFD |
MHW2-40TFD-M9PWSDPC |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Klauenschließwinkel A2 (deg) | Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen) (N) | Innendurchmesser Zylinder (mm) | Fingerposition/Optionen | Signalgeber | Anzahl der Schalter | Länge der Verbindungsleitung | Größe | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen | Anschlussgewinde Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
639.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | -5 | 14,3 | 20 | Finger Flachausführung (Standard) | Y59B | 2 Stk. | 3 m | 5 | Ohne | Ohne | M | ||
578.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | -5 | 14,3 | 20 | Offen/geschlossen Richtung über beidseitige Gewindebohrung | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | 5 | Ohne | Ohne | M | ||
649.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | -5 | 14,3 | 20 | Offen/geschlossen Richtung über beidseitige Gewindebohrung | M9P | 2 Stk. | 3 m | 5 | Ohne | Ohne | M | ||
1,112.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | -5 | 94,9 | 40 | Offen/geschlossen Richtung über beidseitige Gewindebohrung | M9B | 2 Stk. | 3 m | 1/8 | Ohne | Ohne | Rc | ||
1,064.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | -5 | 94,9 | 40 | Finger Flachausführung (Standard) | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | 1/8 | Ohne | Ohne | G | ||
1,095.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | -5 | 94,9 | 40 | Finger Flachausführung (Standard) | M9PW | 2 Stk. | 0.5 m | 1/8 | Ohne | M12 4-Pin | G |