• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MHW2, 180°-Winkelgreifer, Ausführung mit Zahnstange (Teilenummern - CAD Download)

MHW2, 180°-Winkelgreifer, Ausführung mit Zahnstange
[Features]
· The unique seal construction allows for a shorter overall length and a constant grip strength when opening/closing.
· Can be equipped with auto switches in 4 locations.
· The key connection offers excellent impact-resistance.
· 2 types of finger option.
· Dustproof structure.
· Bearings equipped as standard.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MHW2-50D1-M9BW

Teilenummer
MHW2-50D1-M9BW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klauenschließwinkel A2
(deg)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Innendurchmesser Zylinder
(mm)
Fingerposition/Optionen Signalgeber Anzahl der Schalter Länge der Verbindungsleitung Größe Maßgeschneiderte Spezifikationen Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen Anschlussgewinde Ausführung

1,584.77 €

1 26 Arbeitstage -4153,150Offen/geschlossen Richtung über beidseitige GewindebohrungM9BW2 Stk.0.5 m1/4OhneOhneRc

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Korpus Informationen zum Greifen Klemme, schwenkbar Anzahl der Finger 2 Stk.
Grundkörper, Form Quadratisch Betriebsmethode Doppeltwirkend Klauenöffnungswinkel A1(deg) 180
Umgebung, Anwendungen Standard Zusätzliche Funktionen Drehzahlregler Hubregulierung Nicht im Lieferumfang

Sie befinden sich auf der Seite für MHW2, 180°-Winkelgreifer, Ausführung mit Zahnstange, die Teilenummer ist MHW2-50D1-M9BW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHW2-50D1-M9BW.

Produktvarianten

Teilenummer
MHW2-20D-Y59BL
MHW2-20D1
MHW2-20D1-M9PL
MHW2-50D1-M9BWVL
MHW2-50D1-X4
MHW2-50TFD
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Klauenschließwinkel A2
(deg)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Innendurchmesser Zylinder
(mm)
Fingerposition/Optionen Signalgeber Anzahl der Schalter Länge der Verbindungsleitung Größe Maßgeschneiderte Spezifikationen Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen Anschlussgewinde Ausführung

639.45 €

1 26 Arbeitstage -514,320Finger Flachausführung (Standard)Y59B2 Stk.3 m5OhneOhneM

578.47 €

1 4 Arbeitstage -514,320Offen/geschlossen Richtung über beidseitige GewindebohrungOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhne5OhneOhneM

649.79 €

1 26 Arbeitstage -514,320Offen/geschlossen Richtung über beidseitige GewindebohrungM9P2 Stk.3 m5OhneOhneM

1,599.82 €

1 26 Arbeitstage -4153,150Offen/geschlossen Richtung über beidseitige GewindebohrungM9BWV2 Stk.3 m1/4OhneOhneRc

1,686.92 €

1 26 Arbeitstage -4153,150Offen/geschlossen Richtung über beidseitige GewindebohrungOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhne1/4ohmscher Widerstand (100 °C)OhneRc

1,520.73 €

1 26 Arbeitstage -4153,150Finger Flachausführung (Standard)Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhne1/4OhneOhneG

Technischer Support