ALB900 Serie Booster Lube

ALB900 Serie Booster Lube
Booster-Lube ermöglicht eine stabile Ölzufuhr mit einem Mikromist.
[Eigenschaften]
· Zentralisierte Steuerung der Mehrpunktschmierung.
· Durch den Einsatz eines Boosters kann ein höherer Druck als der des Hauptluftkanals bereitgestellt werden.
· Diese Differenz wird als Nebel erzeugende Druckdifferenz verwendet. Dadurch wird der Druckabfall im Hauptluftkanal minimiert.
· Durch einfaches Einstellen der nebelerzeugenden Druckdifferenz kann Micromist konstant zugeführt werden.
· Öl kann durch einfaches Öffnen und Schließen der Öleinfüllschraube nachgefüllt werden, ohne die Luftleitung zu unterbrechen.
· Der Zustand der Mikromist-Erzeugung kann vom Öleinfüllstutzen aus überprüft werden.
· Standardzubehör: Bypass-Schmieradapter / Kugelhahn / Kugelhahn.
· Option: Schwimmerschalter.

(i)Hinweis

  • Siehe Katalog für Spezifikationsdetails.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ALB900-00-00
ALB900-00-11-S1
ALB900-00-14
ALB900-00-15
ALB900-00-15-S1
ALB900-10-15
ALB900-10-15-S1
ALB900-20-00
ALB900-20-14
ALB900-20-14-S1
ALB900-20-15
ALB900-20-15-S1
ALB900-30-15-S1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ölfassungsvermögen
(cm³)
Float switch Verbindungsanschluss, Größe Betrieb Steuerungsmethode Betrieb Kontrollsignal

6,805.63 €

1 auf Anfrage 5000KeineKeineLuftpilotLuftpilot

7,129.55 €

1 auf Anfrage 50001b (ohne Öl EIN)KeineMagnetventil100 V AC

6,810.87 €

1 auf Anfrage 5000KeineKeineMagnetventil220 V AC

7,129.55 €

1 auf Anfrage 5000KeineKeineMagnetventil24 V DC

7,129.55 €

1 26 Arbeitstage 50001b (ohne Öl EIN)KeineMagnetventil24 V DC

7,064.98 €

1 26 Arbeitstage 5.000KeineRc1Magnetventil24 V DC

7,380.39 €

1 auf Anfrage 5.0001b (ohne Öl EIN)Rc1Magnetventil24 V DC

7,137.87 €

1 auf Anfrage 5000KeineRc2LuftpilotLuftpilot

7,150.65 €

1 auf Anfrage 5000KeineRc2Magnetventil220 V AC

7,466.98 €

1 auf Anfrage 50001b (ohne Öl EIN)Rc2Magnetventil220 V AC

7,332.39 €

1 auf Anfrage 5000KeineRc2Magnetventil24 V DC

7,652.52 €

1 auf Anfrage 50001b (ohne Öl EIN)Rc2Magnetventil24 V DC

7,554.85 €

1 auf Anfrage 50001b (ohne Öl EIN)3-Zoll- FlanschMagnetventil24 V DC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EINGANG, Seite, Verbindungstyp Rc EINGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø 1/4 Ablasser N/A
Behältermaterial Glasfaser-Epoxidharz, Polycarbonat AUSGANG, Seite, Verbindungstyp Rc AUSGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø 1/2
Size of Body 2-Zoll-Standard

Technischer Support