Kugelkäfig aus Kunststoff

Kugelkäfig aus Kunststoff
Kugelkäfig aus Polyacetalharz mit Stahlkugeln. Käfige zusammensteckbar zur gewünschten Länge.

(i)Hinweis

  • Bitte bestellen Sie vormontierte Führungsbuchsen mit einem Kugelkäfig hier

  • Bitte bestellen Sie vormontierte Führungsbuchsen mit Kugelkäfig und Führungswelle hier

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kugelkäfig aus Kunststoff N 500

Produktbeschreibung

Eignung

Kugelkäfig aus Polyacetalharz mit Stahlkugeln.
• Die geringe Masse des Kunststoffs ermöglicht hohe Beschleunigungen.
• Hervorragende Trockenlaufeigenschaften.
• Größtmögliche Laufruhe.

Merkmale

• Hergestellt im Spritzgussverfahren.
• Die Kugeln werden unverlierbar aber leicht beweglich gehalten.
• In Achsrichtung versetzt angeordnete Kugeln erhöhen die Lebensdauer der Kugelführung.
• Die mit Zapfen und Zapfenlöchern ausgestatteten Käfige können zu beliebigen Längen zusammengesteckt werden.
• Hinweise zu Einbau und Wartung siehe Seite 37-41.

Werkstoff

Käfig:
• Polyacetalharz, gespritzt
• Dichte 1,42 kg/dm3
• Wärmebeständigkeit 100°C, Dauergebrauchstemperatur max. 80°C
Kugeln:
• Wälzlagerstahl gehärtet 100 Cr 6 (1.2067)
• DIN 5401 bzw. ISO 3290 Grade 5 Sorte P0

Belastbarkeit

In der Spalte C sind die Tragzahlen der Kugelkäfige bei gleichmäßiger Radialbelastung angegeben. Bei Einwirkung von Momenten ist eine Tragfähigkeitsberechnung vorzunehmen.

Sonderanfertigungen

Die Kugelkäfige können mit Kugeln aus nichtrostendem Stahl oder Keramik bestückt werden. Weitere Abmessungen nach Werkstück-Zeichnung sind als Einzelfertigung oder bei Losgrößen ab ca. 10.000 Stück als Spritzgussteil lieferbar. Die steckbaren Kugelkäfige sind auch ohne Kugeln beziehbar (kugelfreie Distanzstücke).

Bestell-Text

Kugelkäfig N 500 N 500/dw/d1/l2     Best.-Nr. 50000 . .

Technische Daten

dwd1l2kKugelnCBest.-Nr.
    [Stück][N] 
1015212,5362705000050
  42 725405000051
  27 453605000052
  54 907205000053
1216212542705000054
  42 1085405000055
dwd1l2kKugelnCBest.-Nr.
    [Stück][N] 
1217212,5362905000021
1824233667405000001
  30 889605000002
1925233667405000003
  30 889605000004
2026233667405000017
  30 889605000018
24302338410605000005
  30 11213205000006
25312338410605000007
  30 11213205000008
30382547514005000009
  30 9016805000010
32402547514005000011
  30 9016805000012
38462549016255000019
  30 10819505000020
40482549016255000013
  30 10819505000014
42502549016255000015
  30 10819505000016
Teilenummer
5000001
5000002
5000003
5000004
5000005
5000006
5000007
5000008
5000009
5000010
5000011
5000012
5000013
5000014
5000015
5000016
5000017
5000018
5000019
5000020
5000021
N500/18/24/23
N500/18/24/30
N500/19/25/23
N500/19/25/30
N500/20/26/23
N500/20/26/30
N500/24/30/23
N500/24/30/30
N500/25/31/23
N500/25/31/30
N500/30/38/25
N500/30/38/30
N500/32/40/25
N500/32/40/30
N500/38/46/25
N500/38/46/30
N500/40/48/25
N500/40/48/30
N500/42/50/25
N500/42/50/30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
dw Wellendurchmesser
(mm)
d1 Innendurchmesser der Führungsbuchse
(mm)
L2 Länge des Kugelkäfigs
(mm)
k Kugeldurchmesser
(mm)
C Tragzahl (radial)
(N)

11.05 €

1 12 Arbeitstage 18242366740

11.80 €

1 12 Arbeitstage 18243088960

11.05 €

1 12 Arbeitstage 19232366740

11.80 €

1 12 Arbeitstage 19233088960

12.98 €

1 12 Arbeitstage 243023841060

13.85 €

1 12 Arbeitstage 2430301121320

12.98 €

1 12 Arbeitstage 253123841060

13.85 €

1 51 Arbeitstage 2531301121320

13.85 €

1 12 Arbeitstage 303825751400

14.65 €

1 14 Arbeitstage 303830901680

13.85 €

1 12 Arbeitstage 324025751400

14.65 €

1 12 Arbeitstage 324030901680

17.12 €

1 12 Arbeitstage 404825901625

18.20 €

1 12 Arbeitstage 4048301081950

17.12 €

1 12 Arbeitstage 425025901625

18.20 €

1 12 Arbeitstage 4250301081950

11.05 €

1 12 Arbeitstage 20262366740

11.80 €

1 12 Arbeitstage 20263088960

17.12 €

1 12 Arbeitstage 384625901625

18.20 €

1 12 Arbeitstage 3846301081950

9.05 €

1 12 Arbeitstage 12172136290

11.05 €

1 12 Arbeitstage -----

11.80 €

1 12 Arbeitstage -----

11.05 €

1 12 Arbeitstage -----

11.80 €

1 12 Arbeitstage -----

11.05 €

1 12 Arbeitstage -----

11.80 €

1 12 Arbeitstage -----

12.98 €

1 12 Arbeitstage -----

13.85 €

1 12 Arbeitstage 2430301121320

12.98 €

1 12 Arbeitstage 253123841060

13.85 €

1 12 Arbeitstage 2531301121320

13.85 €

1 12 Arbeitstage 303825751400

14.65 €

1 12 Arbeitstage 303830901680

13.85 €

1 12 Arbeitstage 324025751400

14.65 €

1 12 Arbeitstage 324030901680

17.12 €

1 12 Arbeitstage 384625901625

18.20 €

1 12 Arbeitstage 3846301081950

17.12 €

1 12 Arbeitstage 404825901625

18.20 €

1 12 Arbeitstage 4048301081950

17.12 €

1 12 Arbeitstage 425025901625

18.20 €

1 12 Arbeitstage 4250301081950

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verkaufsausführung Kugelkäfige

Technischer Support