Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Zulässiges statisches Moment MA (Nm) | Zulässiges statisches Moment MB (N•m) | Zulässiges statisches Moment MC (Nm) | Anschluss-Ø | Piping Format | Port Screw Type | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Custom-made | Suffix Einstellschraube | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | - | ||
633.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | A | Standard | ||
632.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | AL | - | ||
632.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | AR | - | ||
661.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | - | ||
663.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | A | - | ||
662.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | AR | - | ||
690.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | - | ||
692.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | A | - | ||
719.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | - | ||
766.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | A93 | 3 | Ohne | 2 Stücke | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | - | ||
721.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | A | - | ||
720.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | AL | - | ||
720.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | AR | - | ||
749.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 250 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | - | ||
751.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 250 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | A | - | ||
750.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 250 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | AL | - | ||
778.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | - | ||
846.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | M9BW | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | Ohne | Ohne | Standard | ||
780.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | A | - | ||
631.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Zentralisierter Anschluss rechtsseitig | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | - | ||
633.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Zentralisierter Anschluss rechtsseitig | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | A | - | ||
632.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Zentralisierter Anschluss rechtsseitig | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | AR | - | ||
661.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 2 | 38 ~ 58 | 10 | 50.5 ~ 86 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Zentralisierter Anschluss rechtsseitig | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | - | ||
663.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Zentralisierter Anschluss rechtsseitig | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | A | - | ||
662.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Zentralisierter Anschluss rechtsseitig | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | AR | - | ||
690.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 125 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Zentralisierter Anschluss rechtsseitig | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Zwischenhub (mit speziellem Körper) | Ohne | - | ||
690.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Zentralisierter Anschluss rechtsseitig | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | - | ||
692.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Zentralisierter Anschluss rechtsseitig | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | A | - | ||
691.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Zentralisierter Anschluss rechtsseitig | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | AR | Standard | ||
719.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 170 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Zentralisierter Anschluss rechtsseitig | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Zwischenhub (mit speziellem Körper) | Ohne | - | ||
719.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Zentralisierter Anschluss rechtsseitig | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | - | ||
721.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Zentralisierter Anschluss rechtsseitig | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | A | - | ||
720.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Zentralisierter Anschluss rechtsseitig | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | AL | - | ||
720.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Zentralisierter Anschluss rechtsseitig | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | AR | - | ||
749.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 250 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Zentralisierter Anschluss rechtsseitig | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | - | ||
751.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 250 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Zentralisierter Anschluss rechtsseitig | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | A | - | ||
797.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 250 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Zentralisierter Anschluss rechtsseitig | M | A93 | 3 | Ohne | 2 Stücke | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | A | - | ||
750.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 250 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Zentralisierter Anschluss rechtsseitig | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | AL | - | ||
778.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Zentralisierter Anschluss rechtsseitig | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | - | ||
846.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Zentralisierter Anschluss rechtsseitig | M | M9BW | 0.5 | Ohne | 2 Stücke | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | - | ||
780.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Zentralisierter Anschluss rechtsseitig | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | A | - | ||
1,302.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 1 to 4.9 | 2 | 58 | 10 | 50.5 | 28 | 1 | 2 | 1 | M5 | Zentralisierter Anschluss rechtsseitig | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Langer Hub | Ohne | - | ||
700.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 5 to 9.2 | 5 | 65 | 15 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | - | ||
702.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 5 to 9.2 | 5 | 65 | 15 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | A | - | ||
701.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 5 to 9.2 | 5 | 65 | 15 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | AL | - | ||
701.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 5 to 9.2 | 5 | 65 | 15 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | AR | - | ||
731.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 5 to 9.2 | 5 | 65 | 15 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | - | ||
733.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 5 to 9.2 | 5 | 65 | 15 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | A | - | ||
732.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 5 to 9.2 | 5 | 65 | 15 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | AL | - | ||
732.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 5 to 9.2 | 5 | 65 | 15 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | AR | - | ||
763.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 125 | 5 to 9.2 | 5 | 65 | 15 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Zwischenhub (mit speziellem Körper) | Ohne | - | ||
763.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 5 to 9.2 | 5 | 65 | 15 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | - | ||
765.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 5 to 9.2 | 5 | 65 | 15 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | A | - | ||
764.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 5 to 9.2 | 5 | 65 | 15 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | AL | - | ||
794.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 5 to 9.2 | 5 | 65 | 15 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | - | ||
884.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 5 to 9.2 | 5 | 65 | 15 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | M9PV | 3 | Ohne | 2 Stücke | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | - | ||
796.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 5 to 9.2 | 5 | 65 | 15 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | A | - | ||
795.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 5 to 9.2 | 5 | 65 | 15 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | AL | - | ||
825.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 250 | 5 to 9.2 | 5 | 65 | 15 | 57.5 | 34 | 1.5 | 3 | 1.5 | M5 | Links zentralisierte Rohrleitungen | M | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | - |
Loading...
Ausführung | Kolbenstangenloser Zylinder | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Magnetisch |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar | Oberflächenbehandlung des Tisches | Hart eloxiertes Aluminium | Führung | Grundausführung |
Betriebsgeschwindigkeit(mm/s) | 50::500 | Betriebsdruck(MPa) | 0,2 bis 0,7 | Tisch, Parallelität(µm) | 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Piping Format
Port Screw Type
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Custom-made
Suffix Einstellschraube
Type
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften