Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OHE32/500H
Teilenummer
|
---|
OHE32/500H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | Einspritzöl-Nenngewinde G1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,472.15 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 500x5 | 469,90 | 500 | 428 | 1200 | 166000 | BGL HM 31/500 + BGL MS 31/500 | N/A | HMV 100E | M8 |
Loading...
Material | Sphäroguss | Oberflächenbehandlung | Keine |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Hydraulische Spannhülsen - Reihe OHE, die Teilenummer ist OHE32/500H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OHE32/500H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde Nominal M
Wellendurchmesser d1(mm)
Lager Innendurchmesser d(mm)
Länge l(mm)
Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm(mm)
Masse(kg)
Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung
Montagewerkzeug - Hakenschlüssel
Montagewerkzeug - Hydraulikmutter
Einspritzöl-Nenngewinde G1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
OHE2336H |
OHE2338H |
OHE2340H |
OHE3260H |
OHE3264H |
OHE3268H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde Nominal M | Wellendurchmesser d1 (mm) | Lager Innendurchmesser d (mm) | Länge l (mm) | Sicherungsmutter Außendurchmesser Dm (mm) | Masse (kg) | Sicherungsmutter + Verriegelungsvorrichtung | Montagewerkzeug - Hakenschlüssel | Montagewerkzeug - Hydraulikmutter | Einspritzöl-Nenngewinde G1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.58 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 180x3 | 165,10 | 180 | 161 | 290 | 9000 | BGL KM 36 + BGL MB 36 | HN 36 | HMV 36E | M4 | ||
405.83 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 190x3 | 171,45 | 190 | 169 | 490 | 11000 | BGL KM 38 + BGL MB 38 | HN 38 | HMV 38E | M6 | ||
548.87 € | 1 | 21 Arbeitstage | M 200x3 | 177,80 | 200 | 176 | 650 | 13600 | BGL KM 40 + BGL MB 40 | HN 40 | HMV 40E | M6 | ||
1,926.00 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 300x4 | 279,40 | 300 | 240 | 420 | 36000 | BGL HM 3160 + BGL MS 3160 | N/A | HMV 60E | M6 | ||
2,258.52 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 320x5 | 292,10 | 320 | 258 | 580 | 35000 | BGL HM 3164 + BGL MS 3164 | N/A | HMV 64E | M6 | ||
3,185.58 € | 1 | 21 Arbeitstage | Tr 340x5 | 304,80 | 340 | 288 | 870 | 51500 | BGL HM 3168 + BGL MS 3168-MS 3172 | N/A | HMV 68E | M6 |