Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D-A72H |
D-A72HL |
D-A73H |
D-A73HL |
D-A73HZ |
D-A76H |
D-A76HL |
D-A80H |
D-A80HL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Richtung elektrischer Eingang | Länge der Verbindungsleitung (m) | Geeignete Last | Lastspannung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Inline | 0,5 | Relais/SPS | 200 V AC | ||
23.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Inline | 3 | Relais/SPS | 200 V AC | ||
20.56 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | Axial | 0,5 | Relais/SPS | 24 V DC/100 V AC | ||
23.15 € | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | Axial | 3 | Relais/SPS | 24 V DC/100 V AC | ||
25.68 € | 1 | 39 Arbeitstage | Axial | 5 | Relais/SPS | 24 V DC/100 V AC | ||
20.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Inline | 0,5 | IC-Schaltkreis | 4 bis 8 DC | ||
23.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Axial | 3 | IC-Schaltkreis | 4 bis 8 DC | ||
20.56 € | 1 | 39 Arbeitstage | Axial | 0,5 | Relais/IC-Schaltkreis/SPS | 24 V AC/DC oder weniger, 48 V AC/DC, 100 V AC/DC | ||
23.15 € | 1 | 39 Arbeitstage | Axial | 3 | Relais/IC-Schaltkreis/SPS | 24 V AC/DC oder weniger, 48 V AC/DC, 100 V AC/DC |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Richtung elektrischer Eingang
Länge der Verbindungsleitung(m)
Geeignete Last
Lastspannung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften