A72 / A73 / A80, Reedschalter, Schienenmontage, Eingegossene Kabel, Vertikal

A72 / A73 / A80, Reedschalter, Schienenmontage, Eingegossene Kabel, Vertikal
Rail mounting-style reed auto switch sensor for SMC cylinders.

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-A72
D-A72L
D-A73
D-A73L
D-A73Z
D-A80
D-A80L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge der Verbindungsleitung
(m)
Geeignete Last Lastspannung

20.56 €

1 26 Arbeitstage 0,5Relais/SPS200 V AC

23.15 €

1 4 Arbeitstage 3Relais/SPS200 V AC

20.56 €

1 4 Arbeitstage 0,5Relais/SPS24 V DC/100 V AC

23.15 €

1 3 Arbeitstage 3Relais/SPS24 V DC/100 V AC

25.68 €

1 4 Arbeitstage 5Relais/SPS24 V DC/100 V AC

20.56 €

1 4 Arbeitstage 0,5Relais/IC-Schaltkreis/SPS24 V AC/DC oder weniger, 48 V AC/DC, 100 V AC/DC

23.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

3Relais/IC-Schaltkreis/SPS24 V AC/DC oder weniger, 48 V AC/DC, 100 V AC/DC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Richtung elektrischer Eingang Perpendikular

Technischer Support