Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D-B53 |
D-B53L |
D-B53Z |
D-B54 |
D-B54L |
D-B54Z |
D-B64 |
D-B64L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge der Verbindungsleitung (m) | Geeignete Last | Lastspannung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.97 € | 1 | 39 Arbeitstage | 0,5 | SPS | 24 V DC | ||
29.55 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3 | SPS | 24 V DC | ||
32.08 € | 1 | auf Anfrage | 5 | SPS | 24 V DC | ||
26.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,5 | Relais/SPS | 24 V DC/100 V AC/200 V AC | ||
29.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Relais/SPS | 24 V DC/100 V AC/200 V AC | ||
33.37 € | 1 | 39 Arbeitstage | 5 | Relais/SPS | 24 V DC/100 V AC/200 V AC | ||
26.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,5 | Relais/SPS | max. 24 V AC/max. 24 V DC/100 V AC/200 V AC | ||
29.55 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3 | Relais/SPS | max. 24 V AC/max. 24 V DC/100 V AC/200 V AC |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge der Verbindungsleitung(m)
Geeignete Last
Lastspannung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften