F7NJ, Elektronische Schalter, Wärmebeständig, Schienenmontage, Eingegossene Kabel

F7NJ, Elektronische Schalter, Wärmebeständig, Schienenmontage, Eingegossene Kabel
[Features]
· Improved heat-resistant type.
· Suitable operating range can be determined by the color of the light (Red → Green ← Red).

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-F7NJL
D-F7NJZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge der Verbindungsleitung
(m)

124.21 €

1 26 Arbeitstage 3

138.19 €

1 auf Anfrage 5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung der Verdrahtung 3-Draht-Ausführung Ausgangsausführung NPN-Ausführung

Technischer Support