P3DWASC / P3DWASE, 2-farben-Anzeige für starkes Magnetfeld, Direktmontage, Eingegossene Kabel mit Stecker

P3DWASC / P3DWASE, 2-farben-Anzeige für starkes Magnetfeld, Direktmontage, Eingegossene Kabel mit Stecker
[Features]
· Can be used in environments with magnetic field disturbance (AC magnetic field).
· Suitable operating range can be determined by the color of the light (Red → Green ← Red).

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-P3DWASC
D-P3DWASE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steckverbinder Ausführung

72.31 €

1 26 Arbeitstage M12-3 / 4-Pin

72.31 €

1 4 Arbeitstage M12-1 / 4 Polig

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge der Verbindungsleitung(m) 0,3

Technischer Support