Endlagenschalter für Zylinder (Zylindersensoren) / Hygienisches Design Berührungsloser Autoschalter für Zylinder, Direktmontage, D-F6N/D-F6P/D-F6B

Endlagenschalter für Zylinder (Zylindersensoren) / Hygienisches Design Berührungsloser Autoschalter für Zylinder, Direktmontage, D-F6N/D-F6P/D-F6B
[Features]
· 2-wire load current is reduced (2.5 to 40 mA).
· Uses flex-resistant cable as standard specification.

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-F6B
D-F6BL
D-F6BSAPC
D-F6BSBPC
D-F6BZ
D-F6N
D-F6NSBPC
D-F6NZ
D-F6P
D-F6PL
D-F6PMAPC
D-F6PMBPC
D-F6PMDPC
D-F6PSAPC
D-F6PSBPC
D-F6PSDPC
D-F6PZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung der Verdrahtung Ausgangsausführung Richtung elektrischer Eingang Länge der Verbindungsleitung
(m)
Steckverbinder Ausführung

44.97 €

1 26 Arbeitstage 2-DrahtOhneInline0,5Ohne

48.31 €

1 4 Arbeitstage 2-DrahtOhneAxial3Ohne

57.35 €

1 26 Arbeitstage 2-DrahtOhneInline0,5M8 3-Pin

53.48 €

1 26 Arbeitstage 2-DrahtOhneInline0,5M8 4-Pin

41.44 €

1 auf Anfrage 2-DrahtOhneInline5Ohne

45.77 €

1 26 Arbeitstage 3-Draht-AusführungNPN-AusführungInline0,5Ohne

54.19 €

1 26 Arbeitstage 3-Draht-AusführungNPN-AusführungInline0,5M8 4-Pin

47.47 €

1 auf Anfrage 3-Draht-AusführungNPN-AusführungInline5Ohne

41.40 €

1 4 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-AusführungAxial0,5Ohne

44.44 €

1 26 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-AusführungInline3Ohne

58.87 €

1 26 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-AusführungInline1M8 3-Pin

58.87 €

1 26 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-AusführungInline1M8 4-Pin

58.87 €

1 26 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-AusführungInline1M12 4-Pin

57.52 €

1 26 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-AusführungInline0,5M8 3-Pin

54.19 €

1 26 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-AusführungInline0,5M8 4-Pin

54.19 €

1 26 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-AusführungInline0,5M12 4-Pin

47.47 €

1 26 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-AusführungInline5Ohne

Loading...

  1. 1

Technischer Support