Elektronischer Schalter, wasserbeständig, 2-farbige-Anzeige, Schienenmontage, D-F7BA (V)

Elektronischer Schalter, wasserbeständig, 2-farbige-Anzeige, Schienenmontage, D-F7BA (V)
[Features]
· Enhanced water (coolant) resistant type.
· Suitable operating range can be determined by the color of the light (Red → Green ← Red).

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-F7BAL
D-F7BAL-61
D-F7BAMAPC
D-F7BAMDPC
D-F7BASAPC
D-F7BASBPC
D-F7BASDPC
D-F7BAVL
D-F7BAVZ
D-F7BAZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Richtung elektrischer Eingang Länge der Verbindungsleitung
(m)
Steckverbinder Ausführung Maßgeschneiderte Spezifikationen

61.56 €

1 39 Arbeitstage Axial3OhneOhne

63.15 €

1 26 Arbeitstage Inline3OhneÖlbeständiges, biegefestes Kabel

69.48 €

1 26 Arbeitstage Inline1M8 3-PinOhne

69.48 €

1 26 Arbeitstage Inline1M12 4-PinOhne

69.48 €

1 26 Arbeitstage Inline0,5M8 3-PinOhne

69.48 €

1 26 Arbeitstage Inline0,5M8 4-PinOhne

69.48 €

1 39 Arbeitstage Axial0,5M12-4 PoligOhne

67.47 €

1 26 Arbeitstage Perpendikular3OhneOhne

71.79 €

1 26 Arbeitstage Perpendikular5OhneOhne

71.79 €

1 26 Arbeitstage Inline5OhneOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung der Verdrahtung 2-Draht

Technischer Support