2-Farben-Anzeige mit Diagnoseausgang Solid-State-Automatikschaltter, Zugstangenmontage, D-F59F

2-Farben-Anzeige mit Diagnoseausgang Solid-State-Automatikschaltter, Zugstangenmontage, D-F59F
Da das Diagnose-Ausgangssignal im roten Anzeigebereich erkannt werden kann, kann die Verschiebung der Erkennungsposition auf der SPS-Seite (Speicherprogrammierbare Steuerung) bestätigt werden.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D-F59F

Teilenummer
D-F59F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

57.74 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung der Verdrahtung 4-Draht Ausgangsausführung NPN-Ausführung Länge der Verbindungsleitung(m) 0,5
Steckverbinder Ausführung Ohne

Sie befinden sich auf der Seite für 2-Farben-Anzeige mit Diagnoseausgang Solid-State-Automatikschaltter, Zugstangenmontage, D-F59F, die Teilenummer ist D-F59F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-F59F.

Technischer Support