F79F, 2-Farben-Anzeige mit Diagnose-Funktion, Schienenmontage, Eingegossene Kabel

F79F, 2-Farben-Anzeige mit Diagnose-Funktion, Schienenmontage, Eingegossene Kabel
Since the diagnostic output signal can be detected in the red display area, the detection position displacement can be confirmed on the PLC (Programmable Logic Controller) side.

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-F79F
D-F79FL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge der Verbindungsleitung
(m)

59.03 €

1 26 Arbeitstage 0,5

61.56 €

1 39 Arbeitstage 3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung der Verdrahtung 4-Draht Ausgangsausführung NPN-Ausführung

Technischer Support