Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D-F5PW |
D-F5PWL |
D-F5PWZ |
D-F59W |
D-F59WL |
D-F59WZ |
D-J59W |
D-J59WL |
D-J59WSDPC |
D-J59WZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung der Verdrahtung | Ausgangsausführung | Länge der Verbindungsleitung (m) | Steckverbinder Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.89 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 0,5 | Ohne | ||
47.47 € | 1 | auf Anfrage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 3 | Ohne | ||
51.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 5 | Ohne | ||
44.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | 0,5 | Ohne | ||
47.47 € | 1 | auf Anfrage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | 3 | Ohne | ||
50.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | 5 | - | ||
44.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | 0,5 | Ohne | ||
47.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | 3 | Ohne | ||
56.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | 0,5 | M12-4 Polig | ||
57.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | 5 | Ohne |
Loading...
Maßgeschneiderte Spezifikationen | Ohne |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung der Verdrahtung
Ausgangsausführung
Länge der Verbindungsleitung(m)
Steckverbinder Ausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften