Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D-G5PW |
D-G5PWL |
D-G59W |
D-G59WL |
D-K59W |
D-K59WL |
D-K59WSDPC |
D-K59WZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung der Verdrahtung | Ausgangsausführung | Länge der Verbindungsleitung (m) | Steckverbinder Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 0,5 | Ohne | ||
48.76 € | 1 | auf Anfrage | 3-Draht-Ausführung | PNP-Ausführung | 3 | Ohne | ||
46.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | 0,5 | Ohne | ||
48.76 € | 1 | auf Anfrage | 3-Draht-Ausführung | NPN-Ausführung | 3 | Ohne | ||
46.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | 0,5 | Ohne | ||
48.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | 3 | Ohne | ||
56.90 € | 1 | 39 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | 0,5 | M12-4 Polig | ||
51.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2-Draht | Ohne | 5 | Ohne |
Loading...
Maßgeschneiderte Spezifikationen | Ohne |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung der Verdrahtung
Ausgangsausführung
Länge der Verbindungsleitung(m)
Steckverbinder Ausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften