Endlagenschalter für Zylinder (Zylindersensoren) / Berührungsloser Autoschalter mit 2-Farben-Display, Direktmontage, D-Y7NW/V, D-Y7PW/V, D-Y7BW/V

Endlagenschalter für Zylinder (Zylindersensoren) / Berührungsloser Autoschalter mit 2-Farben-Display, Direktmontage, D-Y7NW/V, D-Y7PW/V, D-Y7BW/V
[Features]
· Suitable operating range can be determined by the color of the light (Red → Green ← Red).
· Uses flex-resistant cable as standard specification.

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-Y7BW
D-Y7BWL
D-Y7BWMDPC
D-Y7BWSDPC
D-Y7BWV
D-Y7BWVL
D-Y7BWVMDPC
D-Y7BWZ
D-Y7NW
D-Y7NWL
D-Y7NWSAPC
D-Y7NWV
D-Y7NWVL
D-Y7NWZ
D-Y7PW
D-Y7PWL
D-Y7PWSAPC
D-Y7PWSDPC
D-Y7PWV
D-Y7PWVL
D-Y7PWVSAPC
D-Y7PWVZ
D-Y7PWZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung der Verdrahtung Ausgangsausführung Richtung elektrischer Eingang Länge der Verbindungsleitung
(m)
Steckverbinder Ausführung

46.18 €

1 4 Arbeitstage 2-DrahtOhneAxial0,5Ohne

48.76 €

1 39 Arbeitstage 2-DrahtOhneAxial3Ohne

80.32 €

1 39 Arbeitstage 2-DrahtOhneAxial1M12-4 Polig

54.39 €

1 39 Arbeitstage 2-DrahtOhneAxial0,5M12-4 Polig

46.18 €

1 auf Anfrage 2-DrahtOhnePerpendikular0,5Ohne

48.76 €

1 4 Arbeitstage 2-DrahtOhnePerpendikular3Ohne

60.68 €

1 4 Arbeitstage 2-DrahtOhnePerpendikular1M12-4 Polig

62.85 €

1 auf Anfrage 2-DrahtOhneInline5Ohne

46.18 €

1 26 Arbeitstage 3-Draht-AusführungNPN-AusführungInline0,5Ohne

48.76 €

1 4 Arbeitstage 3-Draht-AusführungNPN-AusführungAxial3Ohne

54.82 €

1 4 Arbeitstage 3-Draht-AusführungNPN-AusführungAxial0,5M8-3 Polig

46.18 €

1 26 Arbeitstage 3-Draht-AusführungNPN-AusführungPerpendikular0,5Ohne

48.76 €

1 26 Arbeitstage 3-Draht-AusführungNPN-AusführungPerpendikular3Ohne

62.85 €

1 auf Anfrage 3-Draht-AusführungNPN-AusführungInline5Ohne

46.18 €

1 4 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-AusführungAxial0,5Ohne

48.76 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

3-Draht-AusführungPNP-AusführungAxial3Ohne

52.65 €

1 39 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-AusführungAxial0,5M8-3 Polig

54.39 €

1 4 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-AusführungAxial0,5M12-4 Polig

46.18 €

1 39 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-AusführungPerpendikular0,5Ohne

48.76 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

3-Draht-AusführungPNP-AusführungPerpendikular3Ohne

73.87 €

1 4 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-AusführungPerpendikular0,5M8-3 Polig

62.85 €

1 26 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-AusführungPerpendikular5Ohne

61.06 €

1 39 Arbeitstage 3-Draht-AusführungPNP-AusführungAxial5Ohne

Loading...

  1. 1

Technischer Support